StarTech.com

Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack

Dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

ID prodotto: CABCAGENUTS6

  • Confezione da 50 dadi ingabbiati M6
  • Finitura con placcatura in nichel per prevenire la ruggine
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Dadi ingabbiati a forma quadrata per rack e armadietti con fori quadrati
  • Installazione immediata grazie allo strumento di installazione per dadi ingabbiati incluso
25,99 € EUR IVA esclusa
28,07 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Incluso Dadi ingabbiati
Quantità per confezione 50
Tipo/i filetto M6
Caratteristiche fisiche
Colore Argento
Peso prodotto 215.5 g [7.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.6 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 219.5 g [7.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 50 - Dadi ingabbiati M6
1 - cage nut installation tool

Certificazioni

Prodotti correlati

Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
CABCAGENUTS
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack

Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

23,99 € IVA esclusa
25,91 € IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack
CABSCREWSM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack

Viti di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
CABSCREWM5
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack

Viti e dadi in gabbia di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

51,99 € IVA esclusa
56,15 € IVA inclusa
Confezione da 100 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
CABSCREWM52
Confezione da 100 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

96,99 € IVA esclusa
104,75 € IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
CABSCREWM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

58,99 € IVA esclusa
63,71 € IVA inclusa
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Confezione da 100 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

101,99 € IVA esclusa
110,15 € IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
CABSCREWS
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack

Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa

Accessori