StarTech.com

Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack

Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

ID prodotto: CABSCREWS

  • Confezione da 50 viti M5
  • Finitura con placcatura in nichel per prevenire la ruggine
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
  • Dadi ingabbiati a forma quadrata per rack e armadietti con fori quadrati
27,99 € EUR IVA esclusa
30,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Incluso Viti di montaggio
Quantità per confezione 50
Tipo/i filetto M5
Caratteristiche fisiche
Colore Argento
Lunghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Peso prodotto 295.1 g [10.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 24.6 cm [9.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 302.5 g [10.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Confezione da 50 viti di fissaggio per 7230CABIN

Certificazioni

Prodotti correlati

Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
CABCAGENUTS
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack

Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
CABSCREWM5
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack

Viti e dadi in gabbia di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

51,99 € IVA esclusa
56,15 € IVA inclusa
Confezione da 100 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
CABSCREWM52
Confezione da 100 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

96,99 € IVA esclusa
104,75 € IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack
CABSCREWSM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack

Viti di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack
CABCAGENUTS6
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack

Dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
CABSCREWM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

58,99 € IVA esclusa
63,71 € IVA inclusa
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Confezione da 100 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

101,99 € IVA esclusa
110,15 € IVA inclusa

Accessori