StarTech.com

Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA

Permette di trasformare un collegamento host mSATA in una porta SATA standard

ID prodotto: MSAT2SAT3

  • Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
19,99 € EUR IVA esclusa
21,59 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
Installazione unità Fisso
Interfaccia Micro SATA
SATA
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 7200 RPM
RAID No
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - mSATA (52 pin, Mini SATA) Maschio
Connettori unità 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità In funzione dal 20% all'80%
Non in funzione dal 15% al 90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]
Larghezza prodotto 30 mm [1.2 in]
Lunghezza prodotto 51 mm [2 in]
Peso prodotto 10 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 15 g [0.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore mSATA a SATA
1 - Kit viti
1 - Guida per l'installazione
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD

Consente di convertire un supporto mini SSD mSATA in un supporto SSD SATA standard da 2,5”

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA
SAT32MSATM
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA

Permette di trasformare un collegamento host SATA in una porta mSATA

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA

Permette di montare un'unità SSD mSATA in un computer desktop standard o con fattore di forma ridotto utilizzando un collegamento host SATA standard

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa
Adattatore SSD 40/44 pin IDE a Compact Flash
IDE2CF
Adattatore SSD 40/44 pin IDE a Compact Flash

Consente di collegare una scheda CompactFlash a un host IDE 40 o 44 poli

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa

Accessori