Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA
Permette di montare un'unità SSD mSATA in un computer desktop standard o con fattore di forma ridotto utilizzando un collegamento host SATA standard
ID prodotto: SAT32MSATPEX
- Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con slot PCI/PCI-E
- Supporto di SSD da 1,8 v/3,3 v
- Staffe a profilo basso e completo incluse
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
L'adattatore mSATA a SATA SAT32MSATPEX permette di collegare un'unità SSD mSATA a una porta SATA standard e montare l'unità nello slot di espansione di qualsiasi desktop.
L'adattatore massimizza la velocità del computer aggiungendo le prestazioni di un'unità SSD mSATA a qualsiasi computer desktop dotato di SATA. Consente di ridurre il tempo di avvio e aumentare le prestazioni durante il normale funzionamento.
Per un'installazione senza problemi, l'adattatore si monta nello slot di espansione di qualsiasi desktop recente o di vecchia generazione grazie al supporto di slot PCI e PCIe e alle staffe a profilo basso e completo incluse.
SAT32MSATPEX è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Il vantaggio StarTech.com
- Permette di massimizzare la velocità del sistema aggiungendo le prestazioni SSD
- Ampia compatibilità di installazione grazie alle staffe a profilo basso e completo incluse
Applicazioni
Permette di installare il sistema operativo primario su un'unità SSD più veloce e mantenere l'unità HDD standard di dimensioni maggiori nel medesimo sistema per l'archiviazione di grandi dimensioni
Trasforma un'unità mSATA inutilizzata in una normale unità a stato solido SATA da 2,5"
Permette di accedere a un'unità mSATA da un sistema di computer SATA standard
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V933006 | |
UPC Code | 065030854771 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Installazione unità | Fisso | |
Numero di unità | 1 | |
Tipo unità | mSATA (Mini SATA) | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | SATA III (6 Gbps) | |
Connettore/i | ||
Connettori host | 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa | |
Connettori unità | 1 - Slot mSATA (52 pin, Mini SATA) Femmina | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | -0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Temperatura di conservazione | -10°C to 85°C (14°F to 185°F) | |
Umidità | Da 5% a 95% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 62 mm [2.4 in] | |
Larghezza prodotto | 18 mm [0.7 in] | |
Lunghezza prodotto | 120 mm [4.7 in] | |
Peso prodotto | 125 g [4.4 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore SATA a mSATA | |
1 - Staffa di montaggio a basso profilo | ||
1 - Staffa di montaggio a profilo completo | ||
2 - Distanziale per slot PCI | ||
2 - Viti di installazione SSD |
Prodotti correlati
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA
Permette di trasformare un collegamento host mSATA in una porta SATA standard
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD
Consente di convertire un supporto mini SSD mSATA in un supporto SSD SATA standard da 2,5”
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA
Permette di trasformare un collegamento host SATA in una porta mSATA
Adattatore SSD 40/44 pin IDE a Compact Flash
Consente di collegare una scheda CompactFlash a un host IDE 40 o 44 poli
Accessori
Cavo latching SATA 30 cm
Compatibile con connettori SATA, per collegare in maniera sicura gli Hard Disk
Cavo SATA a Serial ATA - Connettore SATA a Serial ATA 3.0 a 6 Gpbs - 30 cm
Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti
Cavo Serial ATA 45 cm
Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti
Cavo Serial ATA 45,7 cm SATA ad angolare sinistro SATA - F/F
Consente di creare una connessione angolare verso sinistra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti
Cavo SATA a Serial ATA angolato a destra - Cavo SATA a SATA di Tipo L da 45 cm
Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti
Cavo Serial ATA 60 cm
Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti
Cavo Serial ATA ad angolare destro SATA 60 cm
Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti
Adattatore splitter cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA latching da 30 cm - Molex 4 pin a dual SATA
Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4
Splitter cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA Latching ad angolare destro 30 cm- Molex 4 Pin a Dual SATA
Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4
Adattatore cavo splitter Y di alimentazione SATA tipo latch 15 cm - M/F
Consente di aggiungere una presa di corrente SATA aggiuntiva all'alimentatore del PC
Cavo di alimentazione SATA - Cavo Sdoppiatore Y di Alimentazione SATA - Connettore alimentazione splitter SATA M/F da 15 cm
Consente di aggiungere un ulteriore ingresso SATA all'alimentazione
Cavo Adattatore di alimentazione Molex a SATA 4 - Connettore interno alimentazione Molex SATA a 4 pin da 15 cm
Consente di alimentare un Hard Disk Serial ATA tramite una connessione di alimentazione tradizionale LP44
Cavo adattatore di alimentazione da SATA a LP4
Consente di alimentare un Hard Disk IDE tramite connessione SATA
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manuali:
-
SAT32MSATPEX.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- SAT32MSATPEX_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.