StarTech.com

Cavo eSATA a USB-C - Per Dispositivi di immagazinamento Dati Esterni - USB 3.0 (5Gbps) da 1m

Consente di accedere a dispositivi di archiviazione eSATA contenenti unità HDD, SSD oppure ODD da un computer laptop USB-C o Thunderbolt 3

ID prodotto: USB3C2ESAT3

  • Accesso rapido a dispositivi di archiviazione esterni eSATA con unità SSD, HDD oppure ODD da un computer USB-C
  • Esecuzione di attività di gestione delle unità
  • Configurazione di collegamenti in laboratorio, presso una scrivania o sul campo
Ulteriori Informazioni
  • Tempi di configurazione ridotti grazie all'installazione plug-and-play
  • Compatibile con unità SATA I, II e III
  • Retrocompatibile con USB 2.0
49,99 € EUR IVA esclusa
53,99 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASMedia - ASM1153E
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.0
Tipo unità SATA
Prestazioni
4Kn Support
ATAPI Support
Capacità max unità Testato con unità fino a 10 TB
Funzionalità hot swap
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Moltiplicatore di porte No
S.M.A.R.T. Support
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
eSATA (6 Gbps)
TRIM Support No
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Connettori unità 1 - eSATA (7 pin, dati) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 91.4 cm [36 in]
Peso prodotto 45 g [1.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 34 mm [1.3 in]
Peso spedizione (confezione) 45 g [1.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - video PCI Express da 6pin a 8pin
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore USB 3.0 a eSATA per Disco rigido HDD / SSD / ODD - SATA 6 Gbps da 91cm
USB3S2ESATA3
Cavo Adattatore USB 3.0 a eSATA per Disco rigido HDD / SSD / ODD - SATA 6 Gbps da 91cm

Permette il collegamento di un dispositivo di archiviazione eSATA a una porta USB 3.0 del laptop o del desktop

38,99 € IVA esclusa
42,11 € IVA inclusa
Cavo SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP
USB312SAT3
Cavo SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

Cavo Adattatore SATA a USB | SATA III 6Gbps | 2,5" o 3,5" e HDD | Portabile

54,99 € IVA esclusa
59,39 € IVA inclusa
Cavo adattatore USB 3.1 a SATA da 10 Gbps per unità dischi rigidi da 2,5
USB31CSAT3CB
Cavo adattatore USB 3.1 a SATA da 10 Gbps per unità dischi rigidi da 2,5" - USB-C

Consente un accesso ultrarapido ai dati collegando HDD/SSD SATA da 2,5" alle porte USB-C installate nei laptop

31,99 € IVA esclusa
34,55 € IVA inclusa
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)
USB312SAT3CB
Cavo adattatore connettore USB 3.1 per disco rigido HDD SATA (10Gbps)

Consente di collegare HDD/SATA SSD da 2,5" al computer mediante questo cavo estremamente portatile USB 3.1 Gen 2

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
Cavo Adattatore per dischi rigidi USB 3.0 a SATA III da 2.5`` con UASP - Convertitore Sata SSD/HDD
USB3S2SAT3CB
Cavo Adattatore per dischi rigidi USB 3.0 a SATA III da 2.5`` con UASP - Convertitore Sata SSD/HDD

Convertitore SATA a USB | SATA III 6 Gbps | SSD / Lettore disco rigido 2,5" | USB 3.0 | portatile

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0
HB30A3A1CST
Hub USB a 4 porte in metallo - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere tre porte USB Type-A e una porta USB Type-C al computer in uso

81,99 € IVA esclusa
88,55 € IVA inclusa

Accessori