StarTech.com

Enclosure M.2 SSD per Drive M.2 SATA - USB 3.1 (10Gbps) - USB-C

Adattatore Portatile M.2 SATA a USB | Cavo USB-C Integrato

ID prodotto: SM21BMU31CI3

  • Consente di trasformare un'unità SSD M.2 SATA in un dispositivo di archiviazione esterno per tablet e computer laptop o desktop dotati di tecnologia USB-C
  • Connessione dati USB 3.1 Gen 2 ultra veloce per le unità M.2 SATA
  • Design compatto e robusto in alluminio (11x5x1,4 cm) con fori di ventilazione e cavo intrecciato collegato
Ulteriori Informazioni
  • Ampia compatibilità con le più diffuse unità SSD M.2 SATA (chiave B/chiave B+M) in varie lunghezze (42, 60, 80 mm)
  • Non compatibile con le unità SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express
66,99 € EUR IVA esclusa
72,35 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 2242
2260
2280
Dimensioni unità 22mm - M.2 SATA
ID chipset JMicron - JMS580
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
MTBF 50.000 ore
Specifiche generali Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps) Maschio
Connettori unità 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione e attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 11 cm [4.3 in]
Lunghezza cavo 145 mm [5.7 in]
Lunghezza prodotto 50 mm [2 in]
Peso prodotto 95 g [3.4 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 98 mm [3.9 in]
Package Width 16.8 cm [6.6 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno SATA M.2 con cavo USB-C integrato
1 - Cacciavite
4 - viti di installazione
1 - set di accessori di montaggio per l'unità
1 - guida di avvio rapido
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Tipo unità M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
M.2 SATA (NGFF, B+M-Key)
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C
SM21BMU31C3
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C

Permette di trasformare l’unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultra-portatile, ultra-rapida per dispositivi dotati di USB-C

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa
Box USB 3.1 Gen 2 Tipo-C per PCIe SSD - M.2 NVMe per Disco Rigido Esterno
M2E1BMU31C
Box USB 3.1 Gen 2 Tipo-C per PCIe SSD - M.2 NVMe per Disco Rigido Esterno

Box Esterno NVMe | Compatibile Thunderbolt™ 3 | Cavo USB-C Incluso

125,99 € IVA esclusa
136,07 € IVA inclusa
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure M.2 NGFF SSD SATA - RAID
SM22BU31C3R
Box Esterno USB 3.1 (10Gbit/s) a 2 Slot - Enclosure M.2 NGFF SSD SATA - RAID

Consente di trasformare due unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultrarapida e portatile con tecnologia RAID, per aumentare le prestazioni o la ridondanza

73,99 € IVA esclusa
79,91 € IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5
S251BMU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare l'archiviazione dati USB 3.1 Gen 2 a velocità mai raggiunte tramite l'HDD/SSD da 2,5"

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5
S251BPU313
Box externo USB 3.1 ad 1 alloggiamento senza utensili (tool-less) da 2,5" SATA III

Consente di sfruttare la massima velocità dell'USB 3.1 Gen 2 in una soluzione di archiviazione portatile e leggera

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP
SM2NGFFMBU33
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP

Consente di trasformare un'unità a stato solido in un disco compatto ultraportatile

40,99 € IVA esclusa
44,27 € IVA inclusa
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA

Permette di montare un'unità SSD mSATA in un computer desktop standard o con fattore di forma ridotto utilizzando un collegamento host SATA standard

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5
35S24M2NGFF
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5" - Adattatore per 4-drive NGFF a SATA

Consente di ottimizzare il sistema utilizzato montando quattro SSD basate su SATA M.2 in un alloggiamento per unità da 3,5”

65,99 € IVA esclusa
71,27 € IVA inclusa
Adattatore SSD M.2 a 2,5
SAT2M2NGFF25
Adattatore SSD M.2 a 2,5" SATA III - Convertitore NGFF Disco rigido a stato solido SSD con custodia protettiva

Permette di convertire un'unità a stato solido M.2 in un'unità SSD da 6 Gbps a fattore di forma standard da 2,5"

34,99 € IVA esclusa
37,79 € IVA inclusa
Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via slot di espansione
S32M2NGFFPEX
Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via slot di espansione

Consente di montare un'unità M.2 NGFF SSD nel proprio computer desktop, utilizzando un collegamento host SATA standard

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa