StarTech.com

Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da 2,5" USB 3.0 - Case SSD/HDD portabile SATA 6 Gbps - supporto UASP

Trasforma un HDD/SSD SATA III o IDE da 2,5” in un disco rigido esterno che si collega al computer mediante USB 3.0 con UASP

ID prodotto: UNI251BMU33

  • Ampia compatibilità delle unità grazie al supporto di HDD/SSD IDE e SATA da 2,5"
  • Prestazioni ottimali grazie al supporto di SATA III e UASP
  • Massima portabilità grazie al design compatto che non richiede alcun adattatore di alimentazione
Ulteriori Informazioni
  • Supporta dischi IDE e SATA con fattore di forma da 2,5"
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatibile con dischi rigidi PATA/IDE (66/100/133 Mbps)
  • Alimentazione USB
  • Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
  • Installazione Plug-and-Play
39,99 € EUR IVA esclusa
43,19 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset JMicron - JMS330
JMicron - JMB565
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.0
Numero alloggiamenti da 2,5" 1
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.0
Tipo unità SATA & IDE
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 7200 RPM fino a 2 TB
Funzionalità hot swap No
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Moltiplicatore di porte No
RAID No
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
1 - IDE (44 Pin, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/attività unità
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 1.7 cm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 12.5 cm [4.9 in]
Peso prodotto 130 g [4.6 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 236 g [8.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno disco rigido SATA/IDE 2,5'' USB 3.0
1 - Cavo USB 3.0 Type-A a Micro-B
4 - Viti di installazione
1 - Cacciavite
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5
SAT2510BU32
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5"

Consente di trasformare un HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido esterno con connettività SuperSpeed USB 3.0

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa
Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5
S251SMU33EP
Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5" con UASP - HDD / SSD

Trasforma un HDD/SSD SATA da 2,5" in un disco rigido esterno che può essere collegato al computer con eSATAp a 6 Gbps oppure USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

53,99 € IVA esclusa
58,31 € IVA inclusa
Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5
IDE2SAT2
Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5"

Consente il collegamento di un disco rigido SATA o del lettore Blu-ray/DVD/CD-ROM a una scheda madre IDE

22,99 € IVA esclusa
24,83 € IVA inclusa
Adattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5'' o 3,5'' per dock HDD
SAT2IDEADP
Adattatore per disco rigido SATA a IDE 2,5'' o 3,5'' per dock HDD

Consente di utilizzare Hard Disk da 2,5” o 3,5” con una docking station per HDD SATA

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5
USB3SSATAIDE
Cavo Adattatore USB 3.0 a SATA o IDE per Disco rigido 2,5"/3,5" HDD / SSD - Cavo Convertitore USB3.0 a SATA o IDE

Consente il collegamento di un disco rigido SATA o IDE da 2,5"/3,5" tramite una porta USB 3.0

49,99 € IVA esclusa
53,99 € IVA inclusa
Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5
USB2SATAIDE
Adattatore combo USB 2.0 a SATA/IDE per SSD/HDD 2,5/3,5"

Consente di collegare in modo rapido e semplice Hard Disk IDE e/o SATA, tramite interfaccia USB 2.0

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Convertitore adattatore bidirezionale SATA/IDE
PATA2SATA3
Convertitore adattatore bidirezionale SATA/IDE

Questo adattatore bidirezionale permette il collegamento da Hard Disk IDE a SATA e viceversa

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa
Enclosure esterno slim per disco rigido USB 3.0 a SATA 2.5
S2510BPU337
Enclosure esterno slim per disco rigido USB 3.0 a SATA 2.5" SSD/HDD con UASP da 7mm

Permette di trasformare un SSD/HDD SATA III 2,5" da 7 mm in un'unità esterna USB 3.0 con supporto UASP

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa

Accessori