StarTech.com

Docking Station USB 3.0 per quattro Hard Disk SSD / SATA 2.5" / 3.5"( 6.4cm/8.9cm ) con UASP a doppio ventola - 6 Gbps

Permette il collegamento e la commutazione di quattro dischi SATA III 2,5/3,5” (6 Gbps) mediante USB 3.0 con UASP

ID prodotto: SDOCK4U33

  • Supporta SATA III (6 Gbps) e UASP per prestazioni ottimali
  • Controller SATA con alimentazione indipendente
  • Doppia ventola di raffreddamento da 40 mm integrata
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
  • Supporta dischi rigidi (HDD) e unità a stato solido (SSD) con fattori di forma sia 2,5'' che 3,5''
  • Doppio alloggiamento, caricamento slot dall'alto con sportelli unità
253,99 € EUR IVA esclusa
274,31 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset VIA/VLI - VL812
ASMedia - ASM1053 - 6G
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 4
Tipo unità SATA
Ventola/e
Ventole 2 - 40 mm
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 7200 RPM per alloggiamento (8 TB totali) e dischi rigidi da 2,5" 2 TB 5900 RPM (2 TB totali)
Cicli di inserimento 15,000 Cycles
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori unità 4 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 4 - LED di alimentazione/attività delle unità
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 78
Corrente di uscita 6.5 A
Corrente ingresso 2.5A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8.5 cm [3.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 17.1 cm [6.7 in]
Lunghezza prodotto 28.5 cm [11.2 in]
Peso prodotto 1 kg [2.3 lb]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 17 cm [6.7 in]
Package Length 34.1 cm [13.4 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Peso spedizione (confezione) 2.2 kg [4.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station SSD/HDD SATA 2,5/3,5”, 4 alloggiamenti USB 3.0
1 - Cavo USB 3.0
1 - Adattatore alimentatore universale (NA/EU/UK/AUS)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti
SATDOCK4U3RE
Dock duplicatore per dischi rigidi 1:3 indipendente eSATA USB 3.0 a SATA 4 alloggiamenti

Consente di duplicare un Hard Disk SATA su tre Hard Disk simultaneamente

588,99 € IVA esclusa
636,11 € IVA inclusa
Docking station per disco rigido esterno USB a SATA per HDD SATA 2,5''
SATDOCK25U
Docking station per disco rigido esterno USB a SATA per HDD SATA 2,5''

Rapido accesso hot-swap esterno per Hard Disk SATA da 2,5", grazie a questa docking station portatile dotata di porta mini USB 2.0

13,99 € IVA esclusa
15,11 € IVA inclusa

Accessori