StarTech.com

Adattatore hard disk da 2,5" a 3,5" - Per unità SSD/HDD SATA e SAS

Consente di trasformare quasi tutte le unità SATA/SAS da 2,5" in unità da 3,5"

ID prodotto: 25SATSAS35HD

  • Supporta unità con fattore di forma da 2,5" fino a 15 mm di altezza
  • Installazione in un alloggiamento interno o esterno per unità disco da 3,5". Per le installazioni interne, si utilizzano i fori di montaggio standard
  • Installazione dell'unità da 2,5" senza impiego di utensili
  • Supporta unità SATA I e II e III (fino a 6 Gbps) e SAS I e II (fino a 6 Gbps)
38,99 € EUR IVA esclusa
42,11 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 7mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Blocco a chiave No
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia SATA
SAS
Numero alloggiamenti da 2,5" 1
Numero di unità 1
Tipo unità SAS & SATA
Ventola/e No
Prestazioni
4Kn Support
Funzionalità hot swap
RAID No
S.M.A.R.T. Support
Tipo e velocità SATA/SAS 6 Gbps
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Connettori unità 1 - SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno) Presa
Note/requisiti speciali
Nota Anche se i rack portatili consentono di collegare un'unità SAS (Serial Attached SCSI) con un connettore SATA (Serial ATA) standard, il controller dell'unità deve essere compatibile con la tecnologia SAS per supportare correttamente questo tipo di unità. I controller SAS funzionano con le unità SAS e SATA, ma la maggior parte delle unità SAS funziona solo con un controller SAS.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Umidità 5% ~ 65%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Colore Silver & Black
Larghezza prodotto 10.1 cm [4 in]
Lunghezza prodotto 14.6 cm [5.7 in]
Peso prodotto 252 g [8.9 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 11.2 cm [4.4 in]
Peso spedizione (confezione) 252 g [8.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore hard disk
1 - set di accessori di montaggio
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore staffa alloggiamento frontale per dischi rigidi da 3,5
BRACKETFDBK
Adattatore staffa alloggiamento frontale per dischi rigidi da 3,5" su 5,25"

Adattatore per alloggiamento anteriore di computer desktop

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa
Kit di montaggio disco rigido SATA 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''
BRACKET25SAT
Kit di montaggio disco rigido SATA 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''

Consente di montare un Hard Disk SATA da 2,5" su qualsiasi computer desktop dotato di alloggiamento da 3,5"

9,99 € IVA esclusa
10,79 € IVA inclusa
Adattatore universale per staffa di montaggio disco rigido 3,5'' per alloggiamento 5,25''
BRACKET
Adattatore universale per staffa di montaggio disco rigido 3,5'' per alloggiamento 5,25''

Consente di montare un Hard Disk da 3,5" su qualsiasi computer desktop dotato di alloggiamento da 5,25"

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa
Modulo Hot Swap per Disco Rigido da 5,25
HSB1SATSASBA
Modulo Hot Swap per Disco Rigido da 5,25" a 3,25" - per Dischi SATA/SAS da 3,5" - Trayless - Allumunio

Scheda backplane mobile senza vassoio per server o PC desktop che semplifica l'installazione hot-swap delle unità

53,99 € IVA esclusa
58,31 € IVA inclusa
Unità Hot Swap per disco rigido da 5,25
HSB13SATSASB
Unità Hot Swap per disco rigido da 5,25" a 3,5" - Drive SATA/SAS da 3,5 - Trayless

Scheda backplane mobile senza vassoio per server o PC desktop che semplifica l'installazione hot-swap delle unità

26,99 € IVA esclusa
29,15 € IVA inclusa
Box esterno adattatore per dischi rigidi SATA da 2,5
25SAT35HDD
Box esterno adattatore per dischi rigidi SATA da 2,5" a 3,5" in alluminio con altezza massima SSD / HDD di 12,5 mm

Permette di trasformare un'unità HDD/SSD SATA da 2,5" in un'unità SATA da 3,5"

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Staffa per doppio HDD da 2,5
BRACKET25X2
Staffa per doppio HDD da 2,5" a 3,5” per dischi rigidi SATA - Staffa per 2 dischi da 2,5" a 3,5” per montaggio in alloggiamento

Consente di montare due SSD o HDD SATA da 2,5" in un unico alloggiamento da 3,5"

11,99 € IVA esclusa
12,95 € IVA inclusa
Staffa di montaggio Tool-Less per doppio disco rigido SSD/HDD da 2,5
BRACKET225PT
Staffa di montaggio Tool-Less per doppio disco rigido SSD/HDD da 2,5" per alloggiamento da 3,5"

Consente di installare due unità a stato solido o dischi rigidi da 2,5" in un unico alloggiamento da 3,5" in un computer desktop

8,99 € IVA esclusa
9,71 € IVA inclusa
Convertitore di dischi rigidi SATA/SAS 2,5
25SATSAS35
Convertitore di dischi rigidi SATA/SAS 2,5" SSD/HDD in SATA 3,5"

Consente di trasformare praticamente qualsiasi disco rigido SATA o SAS 2.5" in un disco rigido SATA 3.5"

20,99 € IVA esclusa
22,67 € IVA inclusa
Staffa di Montaggio SSD/HDD da 2,5
BRACKET125PT
Staffa di Montaggio SSD/HDD da 2,5" per Alloggiamento da 3,5" - Installazione senza utensili

Consente di installare facilmente un’unità a stato solido o un disco rigido da 2,5" in un alloggiamento da 3,5" senza utensili o hardware aggiuntivi

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa
Staffa di montaggio per 4 dischi duri HDD da 2,5
BRACKET425F
Staffa di montaggio per 4 dischi duri HDD da 2,5" con ventola di raffreddamento

Consente di installare quattro unità a stato solido o dischi rigidi da 2,5" in due alloggiamenti frontali da 5,25", per aggiungere capacità di archiviazione in un computer desktop o server

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa

Accessori