StarTech.com

Scheda adattatore server di rete Gigabit NIC Gigabit PCIe PCI Express 1 porta - Basso profilo

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

ID prodotto: ST1000SPEX2L

  • Un'unica porta Ethernet RJ-45 compatibile con velocità a 10/100/1000 Mbps
  • Indicatori LED di rilevamento Gigabit e Link/Activity
  • Completamente conforme agli standard IEEE 802.3 IEEE 802.3u, IEEE 802.3x e IEEE 802.3ab
Ulteriori Informazioni
  • Supporta IEEE 802.1Q tagging VLAN, codifica di priorità IEEE 802.1P livello 2 e controllo del flusso Full Duplex IEEE 802.3x
  • Supporto di frame Jumbo
  • Supporto della modalità Full Duplex e Half Duplex
  • Supporto della funzione Wake-on-LAN
  • Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDI/MDIX)
27,99 € EUR IVA esclusa
30,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8111H
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 1000 Mbps
Protocolli supportati CSMA/CD
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 1 - RJ-45
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.6 a 10.9
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Slot scheda di espansione PCI Express disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione/Attività (verde)
1 - Rilevamento Gigabit (giallo)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Umidità 10% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.9 cm [1.9 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Peso prodotto 27 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 125 g [4.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express Ethernet Gigabit
1 - Staffa profilo standard
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.6 a 10.9
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps
ST1000SPEX2
Scheda di Rete Ethernet ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gbe doppio profilo 802.3a/n 10/100/1000 Mbps

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI Express

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet 10/100/1000 a 32Bit
ST1000BT32
Scheda di Rete Ethernet PCI ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet 10/100/1000 a 32Bit

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s
USB31000S
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
ExpressCard Ethernet Adapter Card for Gigabit Networks
EC1000S
Scheda di rete NIC ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet 1 porta

Consente di aggiungere una connessione di rete Gigabit a qualsiasi notebook o desktop compatibile con ExpressCard

58,99 € IVA esclusa
63,71 € IVA inclusa

Accessori