StarTech.com

Scheda PCI Express Ethernet Gigabit a fibra multimodale SC da 1000 Mbps - 550 m

Consente di aggiungere una porta Gigabit fibra multimodale SC al sistema, tramite PCI Express

ID prodotto: PEX1000MMSC

  • Massima distanza fibre di 550 m
  • Conforme a PCI Express 1.0a
  • Supporta il wake up Wake-on-LAN da remoto.
Ulteriori Informazioni
  • ACPI (Advanced Configuration Power Management Interface) 2.0
  • Supporta frame jumbo fino a 7 KByte in Windows® 7/Vista (4 KB in sistemi operativi precedenti)
  • Microsoft NDIS5 (IP, TCP, UDP) checksum offload
  • Funzionalità per la diagnostica dei cavi
  • Conforme a RFC 1157 SNMP v1 che consente la gestione da remoto
  • Full duplex da 1000 Mbps
  • Conforme agli standard IEEE 802.1Q, 802.1p
  • Semplice installazione plug-and-play
207,99 € EUR IVA esclusa
224,63 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8168B
Interfaccia Ethernet in fibra
Porte 1
Standard del settore IEEE802.3z 1000Base-SX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.3ad
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard
Prestazioni
Lunghezza d'onda 850nm
Lunghezza max cavo 550 m [1804 ft]
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Connettore/i
Porte esterne 1 - Duplex SC in fibra ottica Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows® Server 2012, 2008 R2
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9)
Linux
Note/requisiti speciali
Nota Non compatibile con 10/100
Indicatori
Indicatori LED 2 - Connessione e attività
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45° C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5%-95% senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 83 mm [3.3 in]
Lunghezza prodotto 10.9 cm [4.3 in]
Peso prodotto 80 g [2.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 17.4 cm [6.9 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 50 mm [2 in]
Peso spedizione (confezione) 0.7 kg [1.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore PCI Express Ethernet Gigabit
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows® Server 2012, 2008 R2
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9)
Linux

Certificazioni