StarTech.com

Scheda di rete PCI Ethernet a 1 porta 10/100 Mbps

Consente di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mb/sec a qualsiasi compouter desktop dotato di slot PCI

ID prodotto: ST100S

  • Porta Ethernet RJ45 singola 10/100Mbps
  • Conforme agli standard IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T e 100Base-TX
  • Supporto della modalità full-duplex e half-duplex
Ulteriori Informazioni
  • Negoziazione automatica modalità link speed e duplex
  • Indicatori LED Link/Activity e 10/100 Mbps
  • Supporto della modalità Early Interrupt in trasmissione
  • Comprende una staffa di montaggio basso profilo.
10,99 € EUR IVA esclusa
11,87 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8100C
Interfaccia RJ45 (10/100 Ethernet)
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3/802.3u
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 200 Mbits/sec
Reti compatibili 10/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 1 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.0.4, 9.1/9.0
Unix, Linux da 2.6 a 4.11.x, solo versioni LTS
NetWare 3.x/4.x
Note/requisiti speciali
Nota IRQ e indirizzo I/O allocati dal sistema
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione/attività di rete
1 - Selezione 10/100 Mbps
Alimentazione
Consumo energetico ≤1.5W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Umidità 10~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 32 mm [1.3 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 40 g [1.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 133 g [4.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Ethernet
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.0.4, 9.1/9.0
Unix, Linux da 2.6 a 4.11.x, solo versioni LTS
NetWare 3.x/4.x

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda adattatore di rete Ethernet 10/100 Mbps PCI basso profilo a 1 porta
ST100SLP
Scheda adattatore di rete Ethernet 10/100 Mbps PCI basso profilo a 1 porta

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI basso profilo

12,99 € IVA esclusa
14,03 € IVA inclusa