StarTech.com

Modulo scheda per convertitori multimediali in fibra Gigabit Ethernet con slot SFP aperto

Consente di convertire ed estendere una connessione Gigabit Ethernet tramite fibra utilizzando l'SFP Gigabit scelto

ID prodotto: ET91000SFP2C

  • Modulo scheda per convertitori multimediali progettato per l'installazione in chassis per montaggio in rack ETCHS2U
  • Lo slot SFP aperto supporta SFP Gigabit monomodale/multimodale conforme a MSA a diverse distanze
  • Le funzioni avanzate comprendono la tecnologia Link loss forwarding, il monitoraggio remoto dello stato e due lunghezze dei frame
Ulteriori Informazioni
  • Supporto delle modalità operative full-duplex e half-duplex
  • Facile da installare e utilizzare
  • Supporto di frame Jumbo
163,99 € EUR IVA esclusa
177,11 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Marvell - 88E1111
PoE No
Standard del settore IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-LX
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
WDM No
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Half/Full Duplex
MTBF 65, 000 Hours
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
1 - Slot SFP Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Le velocità di trasferimento dei dati in fibra e le distanze dipendono dall'SFP utilizzato (venduto separatamente)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Consumo energetico < 8W
Corrente ingresso 1 A
Tensione ingresso 12V DC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.1 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 74 mm [2.9 in]
Lunghezza prodotto 14.2 cm [5.6 in]
Peso prodotto 110 g [3.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 18.5 cm [7.3 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Peso spedizione (confezione) 184 g [6.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore multimediale fibra
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori