StarTech.com

Switch di rete Commutatore Industriale Gigabit Ethernet a 5 porte non gestito - Guide DIN / Montabile a parete

Questo robusto switch industriale Gigabit Ethernet consente il collegamento in rete di massimo 5 dispositivi Ethernet - Montabile su guide DIN o a parete

ID prodotto: IES51000

  • 5 porte Ethernet RJ45 senza gestione 10/100/1000 Mbps
  • Box esterno in metallo di classe IP30 montabile a parete o su guida DIN
  • Alimentazione ridondante ad ampia gamma tramite due ingressi sul blocco terminale da 12 a 58V DC, con relay di allarme
Ulteriori Informazioni
  • Protezione da sovracorrenti e inversione di polarità
  • Ampio intervallo della temperatura di esercizio (da -40? a 75°C)
  • Negoziazione automatica velocità/duplex e rilevamento Auto-MDIX su ogni porta
  • Supporto di frame Jumbo fino a 9K
  • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
  • Supporta il controllo di flusso IEEE 802.3x e la contropressione
217,99 € EUR IVA esclusa
235,43 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 5
Standard del settore IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX
IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation
IP30 (box esterno)
Prestazioni
Architettura di commutazione Archivia e inoltra
Auto MDIX
Controllo flusso Contropressione per Half Duplex e Full Duplex IEEE802.3x
Dimensioni buffer 128 KB
Jumbo Frame Support 9K max.
Lunghezza max cavo 100 m [328 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 2 Gbps (Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori 5 - RJ-45 Femmina
1 - Blocco terminale (6 fili) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Indicatore P1 (alimentazione)
1 - Indicatore P2 (alimentazione)
1 - Indicatore ALM (allarme)
5 - Connessione/Att.
5 - Indicatore di velocità
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Blocco terminali
Consumo energetico 3.63W Max.
Tensione ingresso 12 ~ 58 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.8 cm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 89 mm [3.5 in]
Lunghezza prodotto 11.1 cm [4.4 in]
Peso prodotto 328 g [11.6 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 83 mm [3.3 in]
Package Length 17.6 cm [6.9 in]
Package Width 13.9 cm [5.5 in]
Peso spedizione (confezione) 523 g [18.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch Ethernet industriale
2 - Staffe per montaggio a parete
1 - Clip per guide DIN
4 - Viti
1 - Blocco terminali
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch industriale Gigabit Ethernet non gestito a 6 porte con 4 porte PoE+ e regulazione di voltaggio - Guide DIN/Montaggio a parete
IES61002POE
Switch industriale Gigabit Ethernet non gestito a 6 porte con 4 porte PoE+ e regulazione di voltaggio - Guide DIN/Montaggio a parete

Consente il collegamento di alimentazione e dati Gigabit Ethernet a 4 dispositivi dotati di PoE con 2 porte GbE aggiuntive e alimentatore ridondante

518,99 € IVA esclusa
560,51 € IVA inclusa