Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Extender raggio wireless Wi-Fi – 300 Mbps 802.11 b/g/n Punto accesso / Ripetitore / Booster di segnale

ID prodotto: WFREPEAT300N

Permette di creare o estendere il raggio di una rete WiFi wireless N (300 Mbps)

Caratteristiche
  • Le modalità operative commutabili consentono di scegliere tra le funzioni con punto d'accesso (AP) WiFi e con ripetitore della rete wireless

  • Comodo design con presa a muro compatibile con le prese NA/UK/EU

  • Conforme a IEEE 802.11n (Wireless N) con larghezza di banda dati massima di 300 Mbps

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile all'indietro con le reti WiFi IEEE 802.11g e 802.11b

  • Supporta l'autenticazione wireless WEP, WPA e WPA2

  • Firewall integrato con IP, indirizzo MAC e filtro URL

  • Utility di configurazione integrata (basata sul web)

  • Due antenne 2dBi interne

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
47,99 € EUR IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa

ID: WFREPEAT300N

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'extender wireless N WFREPEAT300N offre due modalità operative selezionabili che ne permettono l'utilizzo come punto d'accesso o ripetitore per estendere il raggio delle reti wireless esistenti o aggiungere le funzionalità wireless una rete non wireless. Utilizzando un design con spina a muro che consente un posizionamento comodo e discreto in qualsiasi punto sia disponibile una presa CA.

Utilizzato come ripetitore Wireless N, WFREPEAT300N può espandere il raggio effettivo di qualsiasi rete WiFi 802.11n offrendo una larghezza di banda dati massima di 300 Mbps, migliorando il segnale WiFi e consentendo di eliminare i punti morti e offrendo un segnale più potente nelle aree in cui gli ostacoli generalmente riducono il raggio wireless. L'extender del raggio WiFi è inoltre compatibile all'indietro con le reti 802.11b/802.11g per una versatile espansione della rete con router wireless che utilizzano standard meno recenti.

Se utilizzato come punto d'accesso wireless (AP), WFREPEAT300N può aggiungere le funzionalità wireless N a qualsiasi router non wireless assicurando la massima praticità e scalabilità della rete.

Per offrire la massima privacy e impedire le intrusioni nella rete, l'extender/ripetitore Wireless N offre un firewall integrato con IP, indirizzo MAC e filtro URL supportando inoltre i più diffusi protocolli di protezione WiFi (WEP/WPA/WPA2).

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Le modalità operative commutabili (modalità ripetitore Wireless N, modalità AP) offrono una soluzione versatile per l'espansione di reti cablate e WiFi
  • Il ripetitore WiFi utilizza il design con presa a muro che consente un pratico posizionamento in qualsiasi punto sia disponibile una presa CA
  • Compatibile all'indietro con gli standard B/G wireless e la protezione integrata (WEP/WPA/WPA2) per la versatilità in ambienti diversi
Applicazioni
  • Consente di estendere il raggio o aumentare la potenza del segnale Wireless N in modo da coprire un'area più ampia con il supporto compatibile all'indietro delle reti Wireless-B/G
  • Elimina i punti morti della rete wireless o i segnali deboli derivanti da ostacoli quali le pareti
  • Trasforma un router Ethernet cablato esistente in un punto d'accesso wireless N evitando di acquistare un nuovo router
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna 2x2:2 (TxR:S)
ID chipset Realtek - RTL8196C
Interfaccia Wireless
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Prestazioni
Distanza max 300 m / 950 ft
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Intervallo di frequenza 2.4 ~ 2.485 GHz
Massima velocità di trasferimento dati 300 Mbps
Modulazione DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - RJ-45 Femmina
1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Presa elettrica CA disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione/Attività wireless
1 - Alimentazione
1 - Connessione/Attività Ethernet
Alimentazione
Tensione ingresso 110V-240V AC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 50 mm [2 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza prodotto 110 mm [4.3 in]
Peso prodotto 130 g [4.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 220 g [7.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ripetitore Wireless N
1 - Cavo Ethernet RJ45
3 - Spina per presa a parete intercambiabile (NA/UK/EU)
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1

Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R

Consente di aggiungere una connessione Wireless N a un computer desktop o laptop, tramite porta USB

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.