Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Router wireless da viaggio portatile di tipo N - Access Point / repeater - alimentato via USB

ID prodotto: AP150WN1X1U

Consente di creare un hot-spot wireless da una connessione di rete cablata per la condivisione con qualsiasi dispositivo dotato di Wifi

Caratteristiche
  • Alimentato tramite USB utilizzando un caricatore a parete/porta USB del laptop o del tablet

  • Supporta le modalità operative con punto di accesso, router e ripetitore WiFi

  • Conforme a IEEE 802.11n (Wireless N) con velocità fino a 150 Mbps

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile all'indietro con reti/dispositivi WiFi IEEE 802.11g e 802.11b

  • Supporta l'autenticazione wireless WEP, WPA e WPA2

  • Pulsante di collegamento WPS one touch integrato

  • Utility di configurazione integrata (basata sul web)

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
26,99 € EUR IVA esclusa
29,15 € IVA inclusa

ID: AP150WN1X1U

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il router da viaggio wireless N AP150WN1X1U consente di creare un hot spot WiFi portatile da una connessione di rete cablata da condividere con tutti i dispositivi wireless come tablet, laptop/Ultrabook™ e smartphone.

Progettato per la mobilità, questo router tascabile con alimentazione tramite USB può essere trasportato ovunque essendo alimentato utilizzando qualsiasi caricatore a parete USB o porta USB del laptop/tablet.

Il supporto di diverse modalità operative consente di creare, condividere o estendere una connessione wireless tra camere d'albergo, centri congressi o sale riunioni. Consente di scegliere facilmente tra le modalità con punto di accesso, router e ripetitore/WISP (Wireless Internet Service Provider) utilizzando lo switch sul lato del router ed eseguendo una configurazione diretta con qualsiasi dispositivo wireless dotato di browser web.

Il supporto delle velocità di trasferimento dati Wireless N (compatibile all'indietro con 802.11b/g) offre la velocità necessaria a completare il lavoro più rapidamente, l'autenticazione WPA2 assicura la protezione della connessione.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Il router WiFi da viaggio portatile permette di collegare tutti i dispositivi wireless mediante un'unica connessione cablata
  • Il design tascabile, con alimentazione tramite USB, permette di trasportare il router in qualsiasi luogo
  • Configurazione rapida della connessione wireless grazie all'interfaccia web di semplice utilizzo
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS Independent; No software / drivers required

Applicazioni
  • Consente la creazione di un punto di accesso wireless per tablet, laptop e smartphone in una camera d'albergo dotata esclusivamente di connessioni cablate
  • Consente di condividere una connessione wireless a pagamento tra più dispositivi utilizzando la modalità ripetitore (WISP)
  • Consente di aggiungere un hotspot wireless da condividere con i collaboratori in una sala riunioni o in un centro congressi
  • Estende l'area di copertura o incrementa la potenza del segnale nei “punti morti” di un segnale Wireless N esistente
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna 1x1:1 (TxR:S)
Interfaccia Wireless
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Prestazioni
Distanza max 10 m / 33 ft
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Intervallo di frequenza 2.4 ~ 2.4835 GHz
Massima velocità di trasferimento dati 150 Mbps
Modulazione DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Reti compatibili 10/100 Mbps
Specifiche generali 5
Connettore/i
Porte esterne 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB mini-B (5 pin) Femmina
Tipo/i connettori 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No software / drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Caricatore a parete USB o porta USB disponibile
Connessione di rete cablata
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - WLAN
1 - WiFi
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 28 mm [1.1 in]
Lunghezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Peso prodotto 68 g [2.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 112 g [4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Router da viaggio
1 - Cavo USB
1 - Cavo RJ45
1 - Astuccio trasportabile
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Router da viaggio N WiFi wireless portatile per iPad/tablet/laptop - Alimentato tramite USB con porta di ricarica
R150WN1X1T

Router da viaggio N WiFi wireless portatile per iPad/tablet/laptop - Alimentato tramite USB con porta di ricarica

Consente di creare un hot-spot wireless da una connessione di rete cablata per la condivisione con qualsiasi dispositivo dotato di Wifi

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa

Cavi Patch CAT 6 (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH6BL

Cavo patch Cat6 UTP RJ45 Gigabit modellato blu 1,8 m Cat 6 - Cavo patch 1,8 m

Possibilità di eseguire connessioni di rete Gigabit che supportano la funzionalità Power-over-Ethernet

2,99 € IVA esclusa
3,23 € IVA inclusa

Adattatori di rete wireless (1)

Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1

Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R

Consente di aggiungere una connessione Wireless N a un computer desktop o laptop, tramite porta USB

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.