Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero
Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0
ID prodotto: USB31000SPTB
- Collegamento porta Ethernet Gigabit mediante USB 3.0 / 2.0
- Porta pass-through USB 3.0 integrata
- Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
- Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
- Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
- Supporto di frame Jumbo fino a 4K
- Supporto di Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
- Design compatto e leggero per la massima portabilità
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
L'adattatore USB 3.0 a Gigabit Ethernet USB31000SPTB consente di aggiungere una porta della rete Gigabit al computer laptop o Ultrabook™ mediante una porta USB 3.0 ed è dotato di una porta pass-through USB 3.0 integrata che mantiene libera la porta USB per l'utilizzo di altre periferiche. La porta RJ45 supporta una rete Ethernet 10/100/1000 Mbps ed è interamente compatibile con gli standard IEEE 802.3i/u/ab. L’adattatore di rete è l’accessorio ideale per Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 o Surface Book.
Ideale come adattatore di rete LAN di ricambio o accessorio per laptop, questo compatto USB 3.0 NIC sfrutta la velocità da 5 Gbps di USB 3.0 per fornire una larghezza di banda gigabit completa e offre la compatibilità all'indietro con i sistemi USB 2.0 (velocità limitata dal bus USB).
L'adattatore supporta funzioni quali pacchetto IPv4/IPv6 Checksum Offload Engine (COE) e TCP large send offload per ridurre il carico sulla CPU. Il supporto di frame Jumbo, funzionamento full-duplex con controllo del flusso 802.3x e tagging VLAN lo rendono un adattatore di rete USB efficiente e completo.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- Supporto della massima larghezza di banda Gigabit tramite una connessione host USB 3.0
- Mantiene la disponibilità delle porte USB 3.0 tramite pass-through USB
- Adattatore trasportabile ovunque grazie al design portatile alimentato via USB
Applicazioni
Consente di aggiungere le funzionalità Ethernet Gigabit a un desktop o laptop
Per sostituire una porta Gigabit Ethernet non funzionante integrata in un laptop
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V932865 | |
UPC Code | 065030851893 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
ID chipset | ASIX - AX88179 VIA/VLI - VL811 |
|
Interfaccia | RJ45 (Ethernet Gigabit) | |
Pass-through USB | Sì | |
Porte | 1 | |
Standard del settore | IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az | |
Tipo bus | USB 3.0 | |
Prestazioni | ||
Auto MDIX | Sì | |
Distanza max | 100 m / 330 ft | |
Jumbo Frame Support | 4K max. | |
Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex) |
|
Reti compatibili | 10/100/1000 Mbps | |
Supporto modalità Full Duplex | Sì | |
Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - RJ-45 Femmina | |
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina | ||
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.13 - VLAN tagging is currently not supported in Mac OS Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only ChromeOS 55+ |
|
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | Porta USB disponibile | |
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - 10/100 Connessione/attività (verde) | |
1 - Connessione/Attività Gigabit (giallo) | ||
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Umidità | 5~85% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 17 mm [0.7 in] | |
Colore | Nero | |
Form Factor | Cavo collegato | |
Larghezza prodotto | 35 mm [1.4 in] | |
Lunghezza cavo | 155 mm [6.1 in] | |
Lunghezza prodotto | 126 mm [5 in] | |
Peso prodotto | 42 g [1.5 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 127 g [4.5 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore di rete USB 3.0 | |
1 - CD con i driver | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità










Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13 - VLAN tagging is currently not supported in Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only
ChromeOS 55+
Prodotti correlati
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Bianco
Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0
Adattatore USB 3.0 a doppia porta Ethernet Gigabit NIC con porta USB
Permette di aggiungere due porte Ethernet Gigabit e una porta pass-through USB 3.0 al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0
Scheda di rete NIC ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet 1 porta
Consente di aggiungere una connessione di rete Gigabit a qualsiasi notebook o desktop compatibile con ExpressCard
Scheda adattatore di rete NIC ExpressCard Dual Port Gigabit Ethernet 1 porta per laptop
Consente di aggiungere 2 porte Ethernet Gigabit a un computer laptop, tramite slot ExpressCard
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit – 10/100/1000 Mbps
Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0
Accessori
Cavo patch Cat6 UTP RJ45 Gigabit modellato blu 1,8 m Cat 6 - Cavo patch 1,8 m
Possibilità di eseguire connessioni di rete Gigabit che supportano la funzionalità Power-over-Ethernet
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Driver:
-
[ASIX88179] Windows USB Network Adapter.zip
Version: 1.20.2.0 - Windows_Release_Notes.txt
-
[ASIX88179] Mac USB Network Adapter.zip
Version: 2.10.0 - Mac_Release_Notes.txt
-
[ASIX88179] Linux USB Network Adapter.zip
Version: 1.19.0
Manuali:
-
USB31000SPTx.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB31000SPTB_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Istruzioni
Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
- In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo. Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.