StarTech.com

Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit con Hub USB a 2 porte incorporato

Permette di aggiungere connettività Gigabit Ethernet e due porte USB 3.0 al laptop o tablet utilizzando una singola porta USB

ID prodotto: USB31000S2H

  • Permette di ottenere il supporto della massima larghezza di banda Gigabit per laptop o tablet, tramite una connessione host USB 3.0
  • Permette di collegare periferiche supplementari con due porte USB 3.0
  • Supporto nativo dei driver (Windows, Mac e Chrome OS)
Ulteriori Informazioni
  • Consente di fornire accesso alla rete cablata con porta Ethernet 10/100/1000 RJ45, pienamente compatibile con gli standard IEEE 802.3i/u/ab
  • Il chipset Realtek RTL8153 assicura prestazioni affidabili
  • Alimentazione USB per una portabilità estrema
  • Supporto Wake On LAN
  • Supporto di frame Jumbo fino a 9K
  • Supporto di Auto MDIX
  • Supporto del controllo del flusso full duplex
  • Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
  • Supporto Ethernet a risparmio energetico IEEE 802.3az
52,99 € EUR IVA esclusa
57,23 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8153
Interfaccia USB 3.0
Pass-through USB
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3X Full Duplex
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Consumo energetico massimo 150 mA
Jumbo Frame Support 9K max.
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps - USB 3.0 / 2 Gbps - Full Duplex Gigabit Ethernet
Protezione da sovracorrenti 5KV
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
1 - RJ-45 Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X? da 10.7 a 10.15 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS
Alimentazione
Consumo energetico Max 1092mA
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità Umidità di stoccaggio: 5% ~ 90% di umidità relativa (senza condensa) Umidità di esercizio: 50% ~ 80% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.7 cm [0.7 in]
Colore Nero
Form Factor Cavo collegato
Larghezza prodotto 37 mm [1.5 in]
Lunghezza prodotto 25.5 cm [10 in]
Peso prodotto 25.9 g [0.9 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 106 g [3.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di rete USB 3.0 a Gigabit
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X? da 10.7 a 10.15 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit - Bianco
USB31000SW
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit - Bianco

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit – 10/100/1000 Mbps
USB31000NDS
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit – 10/100/1000 Mbps

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

31,99 € IVA esclusa
34,55 € IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s
USB31000S
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a doppia porta Ethernet Gigabit NIC con porta USB
USB32000SPT
Adattatore USB 3.0 a doppia porta Ethernet Gigabit NIC con porta USB

Permette di aggiungere due porte Ethernet Gigabit e una porta pass-through USB 3.0 al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

77,99 € IVA esclusa
84,23 € IVA inclusa
Adattatore di rete USB 3.0 a Ethernet Gigabit - Argento
USB31000SA
Adattatore di rete USB 3.0 a Ethernet Gigabit - Argento

Consente di aggiungere una porta Ethernet Gigabit al MacBook, Chromebook o tablet

38,99 € IVA esclusa
42,11 € IVA inclusa

Accessori