StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore QSFP+ compatibile con Arista Networks QSFP-40G-XSR4-AR-ST - 40GBase-SR4

40 Gbps | Multimodale | LC | 400 m | Garanzia a vita

ID prodotto: QSFP-40G-XSR4-AR-ST

  • 100% di compatibilità garantita con Arista NetworksQSFP-40G-XSR4-AR-ST
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
314,99 € EUR IVA esclusa
340,19 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Arista Networks®
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8.500
Larghezza prodotto 122.000
Lunghezza prodotto 1.9 cm [0.7 in]
Peso prodotto 37.500
Informazioni confezione
Package Height 34.000
Package Length 117.000
Package Width 92.000
Peso spedizione (confezione) 75.000

Certificazioni