StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Citrix SFP-TX - 10/100/1000Base-TX

1 Gbps | Rame | RJ-45 | 100 m | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP-TX-ST

  • 100% di compatibilità garantita con CitrixSFP-TX
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Un'alternativa di cablaggio economica agli allestimenti in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
70,99 € EUR IVA esclusa
76,67 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Citrix®
Prestazioni
Consumo energetico < 1W
DDM No
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
MTBF 510,469,759 hours
Tipo fibra Rame
Connettore/i
Connettore A 1 - Slot SFP Presa
Connettore B 1 - RJ-45 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13.800
Larghezza prodotto 68.000
Lunghezza prodotto 1.4 cm [0.5 in]
Peso prodotto 15.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Modalità operativa fibra Full Duplex

Certificazioni