StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con Juniper SFP-1GE-FE-E-T - 10/100/1000Base-TX

1 Gbps | Rame | RJ-45 | 100 m | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP1GEFEETST

  • Compatibilità garantita del 100% con Juniper SFP-1GE-FE-E-T
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Un'alternativa di cablaggio economica agli allestimenti in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
51,99 € EUR IVA esclusa
56,15 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Standard del settore IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T
Prestazioni
DDM No
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 4.655.371 ore
Tipo fibra Rame
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.000
Larghezza prodotto 14.000
Lunghezza prodotto 6.5 cm [2.6 in]
Peso prodotto 72.000
Informazioni confezione
Package Height 15.000
Package Length 230.000
Package Width 207.000
Peso spedizione (confezione) 80.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP

Certificazioni