StarTech.com

Cavo adattatore USB a Seriale RS232 DB9 / DB25 - Cavo Adattatore seriale USB a DB9 / DB25 RS232 ad 1 porta M/M

Cavo adattatore USB Plug-and-Play che consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer notebook o desktop

ID prodotto: ICUSB232DB25

  • Alimentato tramite USB; non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • Supporta velocità di trasferimento tramite seriale fino a 250 Kbps
  • Include un adattatore da DB9 a DB25 pin per porte di comunicazione seriali RS-232 a 25 pin
Ulteriori Informazioni
  • Supporta velocità di trasferimento USB fino a 12 Mbps
  • Supporta le funzioni plug-and-play e hot-swap
  • Driver certificati Windows (WHQL)
  • Lunghezza cavo 90 cm
  • Supporta wake-up da remoto da segnali in ingresso modem e gestione dell'alimentazione tramite USB
  • Conforme alla specifica USB Rev 2.0 Full Speed
  • Conforme allo standard EIA (Electronics Industries Association) RS-232
  • Adattatore seriale USB a RS232 diretto
18,99 € EUR IVA esclusa
20,51 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Prolific - PL2303
Interfaccia Seriale
Porte 1
Stile porte Cavi adattatore
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 230,4 Kbps
Bit dati 4, 5, 6, 7, 8
Bit di stop 1, 1.5, 2
Controllo flusso Nessuna, Xon/ Xoff, Hardware
FIFO 512 Bytes
Parità None, Even, Odd, Mark, Space
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Maschio
1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.6 a 10.14
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Colore Grigio
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 91.5 cm [36 in]
Peso prodotto 75 g [2.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 143 g [5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB a RS-232 90 cm
1 - Adattatore seriale DB9 a DB25
1 - CD con i driver
1 - Manuale

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.6 a 10.14
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
ICUSB2321X
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

55,99 € IVA esclusa
60,47 € IVA inclusa
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte
ICUSB2324
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte

Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

99,99 € IVA esclusa
107,99 € IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2324X
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

123,99 € IVA esclusa
133,91 € IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte
ICUSB2328
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

251,99 € IVA esclusa
272,15 € IVA inclusa
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte
ICUSB232C2
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

46,99 € IVA esclusa
50,75 € IVA inclusa
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Cavo adattatore seriale professionale USB RS422/485 da 1,80 m con interfaccia COM
ICUSB422
Cavo adattatore seriale professionale USB RS422/485 da 1,80 m con interfaccia COM

Consente di aggiungere una porta seriale RS-422/485 al sistema, tramite connessione USB. Dotato d'interfaccia COM

62,99 € IVA esclusa
68,03 € IVA inclusa
Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Adattatore seriale 1 porta USB a RS-422/RS-485 in metallo per industria con isolamento

Consente di aggiungere una porta seriale R422/485 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB

134,99 € IVA esclusa
145,79 € IVA inclusa

Accessori