StarTech.com

Cavo adattatore da USB a porta parallela seriale 1s1p 90 cm

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 e una porta parallela IEEE 1284 al computer tramite una sola connessione USB

ID prodotto: ICUSB2321284

  • Semplice configurazione e installazione plug and play per la maggior parte dei sistemi operativi
  • Nessun adattatore di corrente esterno necessario grazie all'alimentazione tramite USB
  • Design sottile e leggero
Ulteriori Informazioni
  • Supporta baud rate seriali fino a 921,6 Kbps
  • Compatibile con modem, stampanti, scanner per codici a barre, server, PDU e pressoché qualsiasi dispositivo RS-232 seriale o parallelo
38,99 € EUR IVA esclusa
42,11 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo adattatore da USB a seriale/parallela 1S1P ICUSB2321284 permette il collegamento di dispositivi seriali DB9 RS-232 e dispositivi paralleli IEEE 1284 al PC, al laptop Linux o al computer desktop mediante una singola porta USB come se il computer fosse dotato di connettori preinstallati. Una soluzione innovativa: il cavo adattatore presenta una porta parallela e una seriale che possono essere utilizzate contemporaneamente offrendo velocità di trasferimento dati seriali e parallele fino a 921,6 Kbps e 1 Mbps (rispettivamente) assicurando ottime prestazioni dei dispositivi collegati. Questo adattatore da USB a seriale/parallela, semplice da installare e utilizzare, rappresenta una soluzione economica che rende compatibili computer moderni e periferiche seriali di vecchia generazione. Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Il vantaggio StarTech.com

  • La struttura da USB a seriale e parallela con cavo singolo consente il collegamento di due dispositivi di vecchia generazione a un computer host attraverso una sola porta USB
  • Alimentato tramite USB, elimina la necessità di utilizzare adattatori di corrente esterni per le porte aggiunte
  • Il supporto dei sistemi operativi Windows® e Linux® consente una semplice installazione su molte piattaforme desktop e laptop

Applicazioni

Perfetto per amministratori di sistema che desiderano aggiungere funzionalità di vecchia generazione a laptop, desktop e server più recenti, sprovvisti di porta RS-232 seriale e/o parallela

Consente il collegamento alle porte della console, UPS e altri dispositivi in sala server/armadi per server

Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo

Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS

Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
ID chipset ASIX - MCS7715
Interfaccia Seriale
Porte 2
Standard del settore RS232, IEEE 1284, USB 1.1
Stile porte Cavi adattatore
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8
FIFO 192 Bytes
Parità Even, Odd, Mark, Space, None
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità 60~80% RH
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 1000 mm [39.4 in]
Peso prodotto 72 g [2.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB a seriale e parallela
1 - CD con i driver
1 - Manuale utente

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM
ICUSB2321F
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9 90 cm - M/M
ICUSB232SM3
Cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9 90 cm - M/M

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
ICUSB2321X
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa
Adattatore stampante USB a parallela 1,8 m - M/M
ICUSB1284
Adattatore stampante USB a parallela 1,8 m - M/M

Consente di aggiungere una porta parallela Centronics a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa
Cavo adattatore seriale professionale USB RS422/485 da 1,80 m con interfaccia COM
ICUSB422
Cavo adattatore seriale professionale USB RS422/485 da 1,80 m con interfaccia COM

Consente di aggiungere una porta seriale RS-422/485 al sistema, tramite connessione USB. Dotato d'interfaccia COM

62,99 € IVA esclusa
68,03 € IVA inclusa
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte
ICUSB232C2
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

46,99 € IVA esclusa
50,75 € IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

55,99 € IVA esclusa
60,47 € IVA inclusa
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte
ICUSB2324
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte

Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

99,99 € IVA esclusa
107,99 € IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2324X
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

123,99 € IVA esclusa
133,91 € IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte
ICUSB2328
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

251,99 € IVA esclusa
272,15 € IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Istruzioni

Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:

  1. Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
  2. In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo.  Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).

Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.