StarTech.com

Hub Seriale RS232 a 16 porte - Adattatore USB a DB9 RS232 16x montabile a rack

Consente di convertire una singola porta USB in 16 porte seriali RS232, vanta uno chassis industriale per il montaggio su rack e consente di collegare più hub in una soluzione scalabile

ID prodotto: ICUSB23216FD

  • Consente di utilizzare 16 interfacce per porta seriale RS232 tramite una singola porta USB
  • Consente di collegare a margherita diversi hub
  • 921,6 Kbps per porta
Ulteriori Informazioni
  • FIFO trasmissione da 256 byte, ricezione da 128 byte
  • Design per montaggio a rack
  • Interfaccia porta COM
  • Ampio intervallo di temperatura d'esercizio: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
  • Chassis in metallo resistente
  • Basso consumo della larghezza di banda USB
  • Compatibile con USB 2.0
  • Resistenza della terminazione USB completamente integrata
  • Dispositivo già programmato con numero di serie univoco USB
606,99 € EUR IVA esclusa
655,55 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset FTDI - FT232RL
Interfaccia Seriale
Porte 16
Stile porte Hub esterno
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 7, 8
Bit di stop 1, 2
FIFO 256 Bytes
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Parità Odd, Even, Mark, Space, None
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB B (4 pin) Femmina
16 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® da 10.6 a 10.14
Linux da 2.4.x a 4.9.x, solo versioni LTS
Indicatori
Indicatori LED 16 - Ricezione dati
16 - Trasmissione dati
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3 A
Corrente ingresso 1.5 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Umidità 20~80% RH (Non-condensing)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.5 cm [1.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 43 cm [16.9 in]
Peso prodotto 1.6 kg [3.4 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 61 mm [2.4 in]
Package Length 45.1 cm [17.8 in]
Package Width 21.5 cm [8.5 in]
Peso spedizione (confezione) 2.3 kg [5.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub da USB a RS-232 a 16 porte
1 - Cavo USB
2 - staffe di montaggio per rack
8 - viti di montaggio per rack
2 - Staffe di montaggio su guida DIN
4 - Viti di fissaggio per guide DIN
4 - Guarnizioni
4 - Dadi
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - CD con i driver
1 - presa per morsettiere
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® da 10.6 a 10.14
Linux da 2.4.x a 4.9.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte
ICUSB2328
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

251,99 € IVA esclusa
272,15 € IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express nativa a 8 porte RS-232 con 16950 UART
PEX8S952
Scheda seriale PCI Express nativa a 8 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 8 porte seriali RS-232 al computer, tramite un unico slot PCI Express

237,99 € IVA esclusa
257,03 € IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express basso profilo a 8 porte
PEX8S950LP
Scheda seriale PCI Express basso profilo a 8 porte

Consente di aggiungere 8 porte seriali RS-232 al computer, tramite un unico slot PCI Express basso profilo

237,99 € IVA esclusa
257,03 € IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2324X
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

123,99 € IVA esclusa
133,91 € IVA inclusa
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte
ICUSB2324
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte

Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

99,99 € IVA esclusa
107,99 € IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

55,99 € IVA esclusa
60,47 € IVA inclusa
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM
ICUSB2321F
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa

Accessori