StarTech.com
Nuovo

Scheda adattatore seriale PCI Express RS232 a 4 porte - 16950 UART -- Cache FIFO a 256 byte - ASIX AX99100 - Staffa a basso profilo - Sostituzione per PEX4S952LP (PEX4S953LP)

Adattatore PCI Express a seriale | 921,6 Kbps | Compatibile con Windows® e Linux®

ID prodotto: PEX4S953LP

  • Sostituisce la scheda seriale PEX4S952LP rimanendo conforme allo standard PCI Express 1.1 per garantire un'ampia compatibilità
  • Consente di aggiungere funzionalità RS232 DB9 senza l'acquisto di un nuovo server o computer
  • Staffa a basso profilo preinstallata, ma è anche inclusa una staffa a profilo completo per compatibilità con il case
Ulteriori Informazioni
  • Supporta una cache FIFO a 256 byte per trasmettitore e ricevitore
  • Velocità di trasferimento dei dati elevate fino a 921,6 Kbps grazie al chipset ASIX AX99100
142,99 € EUR IVA esclusa
154,43 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Asix AX99100
Interfaccia Seriale
Porte 4
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8, 9
Bit di stop 1, 1.5, 2
Controllo flusso None, Xon/Xoff, RTS/CTS
FIFO 256 Bytes
Parità None, Odd, Even, Space, Mark
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 4 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Porte interne 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio Input
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux da 2.4.x a 2.6.x solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Larghezza prodotto 7.5 cm [3 in]
Lunghezza prodotto 6.3 cm [2.5 in]
Peso prodotto 264 g [9.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 149 mm [5.9 in]
Package Width 213 mm [8.4 in]
Peso spedizione (confezione) 370 g [13.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale a basso profilo a 4 porte
1 - Cavo breakout DB9 per 4 porte
1 - Staffa a profilo completo
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux da 2.4.x a 2.6.x solo versioni LTS

Certificazioni

Accessori