StarTech.com

Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C - Alimentato

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | GbE | Mac e Windows®

ID prodotto: HB31C2A1CGS

  • Consente di aggiungere una porta USB-C, due porte USB-A (di cui una BC 1.2 per la ricarica veloce) e una porta GbE a un computer laptop Mac, Windows, Linux o di altro tipo con tecnologia USB Type C™ o a un tablet con tecnologia USB-C
  • L'hub USB 3.1 Gen 2 dispone di alimentazione autonoma con adattatore di alimentazione universale incluso
  • Compatibile con i supporti per dock StarTech.com per un'installazione flessibile a parete e sulla scrivania
Ulteriori Informazioni
  • L'hub USB Type-C supporta velocità di trasferimento dei dati USB 3.1 Gen 2 fino a 10 Gbps
  • Design compatto con cavo host lungo 1 m per consentire diverse configurazioni
100,99 € EUR IVA esclusa
109,07 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset Realtek - RTL5428
Realtek - RTL8153B
Interfaccia USB 3.1 Gen 2
Pass-through USB
Porta(e) per dispositivi USB-C
Porte 3
Standard del settore USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatibile con USB 3.0, 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.1 Gen 2
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Moltiplicatore di porte
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Apple 1A
Apple 2.4A
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Presa
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Presa
2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Presa
1 - RJ-45 Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit)
Windows® Server 2008 R2, 2012 (32/64bit)
Mac OS 10.10-10.13
Linux Kernel 4.x LTS
Ubuntu 14.04.x LTS e 16.04 LTS
Chrome OS 61.x
Android OS 8.x
Indicatori
Indicatori LED 1 - Verde: indicatore di alimentazione e collegamento
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24W
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.8A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 50°C
Temperatura di conservazione -20 to 70°C
Umidità Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 25.000
Colore Nero & Grigio Siderale
Fattore di forma Desktop
Larghezza prodotto 60.000
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 87 g [3.1 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 51.000
Package Length 149.000
Package Width 213.000
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB-C
1 - Adattatore di alimentazione universale
4 - Clip per adattatore di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Cavo host USB-C (1 m)

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit)
Windows® Server 2008 R2, 2012 (32/64bit)
Mac OS 10.10-10.13
Linux Kernel 4.x LTS
Ubuntu 14.04.x LTS e 16.04 LTS
Chrome OS 61.x
Android OS 8.x

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB-C a 4 porte - 10 Gbps - 4 USB-A - Alimentato
HB31C4AS
Hub USB-C a 4 porte - 10 Gbps - 4 USB-A - Alimentato

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | Montabile | Mac e Windows®

93,99 € IVA esclusa
101,51 € IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C - Alimentato
HB31C2A1CGS
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C - Alimentato

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | GbE | Mac e Windows®

100,99 € IVA esclusa
109,07 € IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C - Alimentato
HB31C3A1CS
Hub USB-C a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C - Alimentato

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cavo host da 1 m | Porta per la ricarica veloce | Montabile | Mac e Windows®

94,99 € IVA esclusa
102,59 € IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte con Power Delivery- 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C
HB31C3A1CPD3
Hub USB-C a 4 porte con Power Delivery- 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C

USB Type-C™ Gen 2 | PD 3.0 | Cavo da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

74,99 € IVA esclusa
80,99 € IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C
HB31C2A1CGB
Hub USB-C a 3 porte con porta LAN - 10 Gbps - 2 USB-A e 1 USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 (10 Gbps) | Gigabit Ethernet | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

72,99 € IVA esclusa
78,83 € IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C
HB31C3A1CB
Hub USB-C a 4 porte, 10 Gbps - 3 USB-A e 1 USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cavo host da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

65,99 € IVA esclusa
71,27 € IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con lettore per schede SD - 10 Gbps - 3 USB-A
HB31C3ASDMB
Hub USB-C a 3 porte con lettore per schede SD - 10 Gbps - 3 USB-A

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | SD e microSD | Cavo da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

70,99 € IVA esclusa
76,67 € IVA inclusa
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 2 USB-A e 2 USB-C
HB31C2A2CB
Hub USB-C™ a 4 porte, 10 Gbps - 2 USB-A e 2 USB-C

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cavo host da 25 cm | Alimentato tramite bus | Mac e Windows®

67,99 € IVA esclusa
73,43 € IVA inclusa

Accessori