StarTech.com

Hub Portatile USB 3.0 con Adattatore NIC Ethernet Gigabit Gbe in alluminio con cavo - UASP

Consente di aggiungere 3 porte USB 3.0 esterne con UASP e una porta Gigabit Ethernet all'Ultrabook™ o al laptop mediante una singola porta USB 3.0

ID prodotto: ST3300GU3B

  • TAA Compliant
  • Offre tre porte hub USB 3.0 con supporto fino a 5 Gbps
  • Porta Gigabit Ethernet (RJ45) con supporto di Wake-on-LAN (WOL)
Ulteriori Informazioni
  • Struttura in alluminio con design compatto, sottile e leggero per la massima portabilità
  • Adattatore combinato di tipo dongle con cavo USB 3.0 integrato
  • Compatibile con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
  • Supporta il funzionamento half e full duplex da 10/100/1000 Mbps
  • Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x
  • Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU) incluso
59,99 € EUR IVA esclusa
64,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C No
ID chipset Genesys Logic - GL3522
ASIX - AX88179
Interfaccia USB 3.0
USB 3.1 Gen 1
RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 3
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Controllo flusso Full duplex flow control
Jumbo Frame Support 4K max.
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15
Chrome OS?
Linux da 2.6.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB 3.0 disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione
1 - Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 300 mA
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Umidità 0~85% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Nero
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 43 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 148 mm [5.8 in]
Lunghezza prodotto 87 mm [3.4 in]
Peso prodotto 62 g [2.2 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 15.2 cm [6 in]
Package Width 21.7 cm [8.5 in]
Peso spedizione (confezione) 374 g [13.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0 in alluminio con adattatore GbE
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Negoziazione automatica

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15
Chrome OS?
Linux da 2.6.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Bianco
USB31000SPTW
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Bianco

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero
USB31000SPTB
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit – 10/100/1000 Mbps
USB31000NDS
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit – 10/100/1000 Mbps

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

31,99 € IVA esclusa
34,55 € IVA inclusa
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero
ST4300MINU3B
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero

Permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 esterne al notebook o all'Ultrabook™ con un hub slim portatile

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa

Accessori