StarTech.com

Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere tre porte USB Type-A e una porta USB Type-C a un computer dotato di tecnologia USB-C

ID prodotto: HB30C3A1CST

  • Flessibili opzioni di montaggio grazie alla staffa per desktop o per montaggio a parete inclusa
  • Consente di collegare un dispositivo USB-C e tre dispositivi USB-A a una singola porta USB-C del computer
  • Supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 ed eroga fino a 2,4 A tramite la porta di ricarica USB-A
Ulteriori Informazioni
  • Le porte USB-A sono retrocompatibili con i dispositivi USB 2.0 e 1.1 di precedente generazione
  • Box esterno in metallo per applicazioni industriali
  • Pulsante di accensione On/Off fisico integrato
  • Supporta l'installazione plug-and-play con funzione hot-swap o di collegamento a caldo
  • Tutte le porte sono conformi allo standard USB 3.0 e supportano una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
85,99 € EUR IVA esclusa
92,87 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset Realtek - RTS5411
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida
Porta(e) per dispositivi USB-C
Porte 4
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB, rev. 1.2
La porta di ricarica USB-A eroga fino a 2,4 A di potenza
USB 3.0 - Retrocompatible con la tecnologia USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettore B 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota La porta USB Type-C è solo per dati.
USB 3.0, noto anche come USB 3.1 Gen 1, è uno standard di connettività che offre velocità fino a 5 Gbps.
L'hub non supporta le tecnologie DisplayPort Alternate Mode e USB Power Delivery.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
4 - Collegamento porte all'hub
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 24
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.6 cm [1 in]
Colore Nero
Fattore di forma Desktop
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza cavo 1022.4 mm [40.2 in]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 137 g [4.8 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 15 cm [5.9 in]
Package Width 10 cm [3.9 in]
Peso spedizione (confezione) 521 g [18.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB-C
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Cavo USB-C a USB-B
2 - Piedini in gomma
2 - Staffe di montaggio
4 - Viti di montaggio
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS
Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

65,99 € IVA esclusa
71,27 € IVA inclusa
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB
Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione
HB30C3A1GE
Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet

77,99 € IVA esclusa
84,23 € IVA inclusa
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato
ST4300PBU3
Hub portatile USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte - Perno e concentratore per notebook o Ultrabook USB 3.0 con cavo integrato

Questo hub slim portatile con cavo di maggiore lunghezza permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 al laptop o Ultrabook

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero
ST4300MINU3B
Hub Mini USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte portatile - Nero

Permette di aggiungere quattro porte USB 3.0 esterne al notebook o all'Ultrabook™ con un hub slim portatile

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - USB-C a 4x USB-A - Alimentato via bus - Bianco
HB30C4ABW
Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - USB-C a 4x USB-A - Alimentato via bus - Bianco

Questo hub alimentato tramite bus consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in quattro porte USB Type-A (da 5 Gbps)

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa
Hub USB-C a 3 porte con Power Delivery - USB-C a 3x USB-A - Hub Concentratore USB 3.0 - Bianco
HB30C3APDW
Hub USB-C a 3 porte con Power Delivery - USB-C a 3x USB-A - Hub Concentratore USB 3.0 - Bianco

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

22,99 € IVA esclusa
24,83 € IVA inclusa
Hub USB-C a 7 porte in metallo - USB-C a 5x USB-A e 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
Hub USB-C a 7 porte in metallo - USB-C a 5x USB-A e 2x USB-C - USB 3.0

Questo hub USB 3.0 installabile da 5 Gbps consente di aggiungere cinque porte USB Type-A e due porte USB Type-C a un computer dotato di tecnologia USB-C

101,99 € IVA esclusa
110,15 € IVA inclusa

Accessori