StarTech.com

Kit di adattatori VGA e Gigabit Ethernet per ThinkPad X1 Carbon di Lenovo - MDP a VGA - USB 3.0 a GbE

Permette di collegare un Ultrabook™ a un proiettore o display VGA e di aggiungere Ethernet e una porta USB 3.0 in un pratico fascio di adattatori

ID prodotto: LENX1MDPUGBK

  • Comprende 1 adattatore Mini DisplayPort a VGA, 1 adattatore USB 3.0 a Gigabit Ethernet con porta pass-through USB
  • L'adattatore Mini DisplayPort supporta risoluzioni del PC fino a 1920x1200
  • NIC Gigabit USB 3.0 supporta frame Jumbo, tagging VLAN 802.1Q, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
  • Design compatto e leggero per la massima portabilità
73,99 € EUR IVA esclusa
79,91 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Peso prodotto 74 g [2.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Peso spedizione (confezione) 159 g [5.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort a VGA
1 - Adattatore Gigabit Ethernet USB 3.0
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Mini DisplayPort  a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina
MDP2VGA
Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di Mini DisplayPort

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero
USB31000SPTB
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa