StarTech.com

Filtro per la privacy per laptop da 13" - Rapporto d'aspetto 16:10 - Magnetico - Per MacBooks

Filtro per la privacy per laptop | Riduzione della luce blu | Opaco o Lucido | 2 anni di garanzia

ID prodotto: PRIVSCNMAC13

  • Facile da installare e rimuovere grazie alla pratica striscia magnetica e senza bisogno di adesivi o nastro
  • Riduzione della luce blu del 25% per ridurre l'affaticamento degli occhi al computer
  • Ideale per aree pubbliche affollate con un angolo di visione di 30 gradi per la protezione della privacy
Ulteriori Informazioni
  • Possibilità di scegliere la finitura lucida o quella opaca per ridurre il riflesso e le impronte digitali
  • Conforme al TAA per gli acquisti del programma GSA (General Services Administration)
79,99 € EUR IVA esclusa
86,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Opzioni di montaggio Montaggio frontale
Prestazioni
Dimensioni massime del display 13"
Dimensioni minime display 13"
Fits Curved Display No
Fits UltraWide Displays No
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Trasparente
Larghezza prodotto 29.7 cm [11.7 in]
Lunghezza prodotto 19.3 cm [7.6 in]
Peso prodotto 37 g [1.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 0.3 cm [0.1 in]
Package Length 38.4 cm [15.1 in]
Package Width 25.9 cm [10.2 in]
Peso spedizione (confezione) 197 g [7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Schermo per la privacy
1 - Panno per pulizia
1 - Cartellina con apertura a "L"

Certificazioni

Prodotti correlati

Filtro per la privacy - Universale - Magnetico - Rapporto d'aspetto 16: 9 - Per laptop da 15
PRIVSCNLT15
Filtro per la privacy - Universale - Magnetico - Rapporto d'aspetto 16: 9 - Per laptop da 15"

Filtro per la privacy per laptop | Riduzione della luce blu | Opaco o Lucido | 2 anni di garanzia

77,99 € IVA esclusa
84,23 € IVA inclusa
Filtro per la privacy per laptop da 13
PRIVSCNMAC13
Filtro per la privacy per laptop da 13" - Rapporto d'aspetto 16:10 - Magnetico - Per MacBooks

Filtro per la privacy per laptop | Riduzione della luce blu | Opaco o Lucido | 2 anni di garanzia

79,99 € IVA esclusa
86,39 € IVA inclusa