StarTech.com

Supporto a Rialzo per Monitor - Ripiano Alzata per Stazione di Lavoro Angolare - Altezza regolabile

Scaffale per Monitor | Cassetto Vani Portaoggetti Incorporato | per Monitor fino a 32"

ID prodotto: MONSTNDCORNR

  • Supporto per monitor regolabile in altezza adattabile alle workstation angolari e facilmente collocabile sulla scrivania; 55 x 27 x 10 cm
  • Consente di sollevare il monitor per una visione più confortevole (peso massimo: 15 kg, dimensioni massime: 32")
  • Le prolunghe per le gambe consentono di scegliere tra due diverse altezze: 7 cm o 10 cm)
Ulteriori Informazioni
  • Scrivania più spaziosa grazie al cassetto integrato
  • Vano portaoggetti inferiore, tra le gambe, in grado di contenere un piccolo computer laptop
51,99 € EUR IVA esclusa
56,15 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Gestione cavi No
N. di display supportati 1
Prestazioni
Altezza massima 100 mm [3.9 in]
Capacità di carico 15 kg [33.2 lb]
Dimensioni massime del display 32in
Minimum Height 70 mm [2.8 in]
Regolazione dell’altezza
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 27.1 cm [10.7 in]
Lunghezza prodotto 55 cm [21.7 in]
Peso prodotto 1.9 kg [4.2 lb]
Tipo enclosure MDF and Plastic
Informazioni confezione
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 59 cm [23.2 in]
Package Width 28.5 cm [11.2 in]
Peso spedizione (confezione) 2.4 kg [5.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Piano del supporto con cassetto
4 - Montanti del supporto
4 - Estensori dei montanti
4 - Piedini in gomma
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Alzata regolabile in altezza per Monitor - Acciaio e Alluminio
MONSTND
Alzata regolabile in altezza per Monitor - Acciaio e Alluminio

Base di Appoggio Monitor per Scrivania | Schermo fino a 32"

73,99 € IVA esclusa
79,91 € IVA inclusa