StarTech.com

Filtro per la privacy magnetico 15" - Per MacBooks

Filtro per la privacy per laptop | Riduzione della luce blu | Magnetico | 2 anni di garanzia

ID prodotto: PRIVSCNMAC15

  • Facile da installare e rimuovere grazie alla pratica striscia magnetica, senza bisogno di adesivi o nastro
  • Riduzione della luce blu del 25% per ridurre l'affaticamento degli occhi al computer
  • Possibilità di scegliere la finitura lucida o quella opaca per ridurre il riflesso e le impronte digitali
Ulteriori Informazioni
  • Ideale per aree pubbliche affollate con un angolo di visione di 30 gradi per la protezione della privacy
  • Conforme al TAA per gli acquisti del programma GSA (General Services Administration)
118,99 € EUR IVA esclusa
128,51 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Opzioni di montaggio Montaggio frontale
Prestazioni
Dimensioni massime del display 15in
Dimensioni minime display 15in
Fits Curved Display No
Fits UltraWide Displays No
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.1 cm [0 in]
Colore Trasparente
Larghezza prodotto 34.2 cm [13.5 in]
Lunghezza prodotto 22.2 cm [8.7 in]
Peso prodotto 48 g [1.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 0.3 cm [0.1 in]
Package Length 25.8 cm [10.2 in]
Package Width 38.4 cm [15.1 in]
Peso spedizione (confezione) 208 g [7.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Schermo per la privacy
1 - Panno per pulizia
1 - Cartellina con apertura a "L"

Certificazioni

Prodotti correlati

Filtro per la privacy per laptop da 13
PRIVSCNMAC13
Filtro per la privacy per laptop da 13" - Rapporto d'aspetto 16:10 - Magnetico - Per MacBooks

Filtro per la privacy per laptop | Riduzione della luce blu | Opaco o Lucido | 2 anni di garanzia

79,99 € IVA esclusa
86,39 € IVA inclusa
Filtro per la privacy - Universale - Magnetico - Rapporto d'aspetto 16: 9 - Per laptop da 15
PRIVSCNLT15
Filtro per la privacy - Universale - Magnetico - Rapporto d'aspetto 16: 9 - Per laptop da 15"

Filtro per la privacy per laptop | Riduzione della luce blu | Opaco o Lucido | 2 anni di garanzia

77,99 € IVA esclusa
84,23 € IVA inclusa