StarTech.com

Staffa per due monitor con montaggio su scrivania - Design a barre trasversali - Articolabile - Acciaio

Supporto per monitor | Montaggio su scrivania/passacavo | Doppio giunto | Regolabile | Per monitor fino a 32"

ID prodotto: ARMDUAL2

  • Minor ingombro grazie al montaggio di due display fino a 32", con un peso massimo di 8 kg per monitor
  • Consente di personalizzare la configurazione grazie alle staffe articolabili a due giunti e alla regolazione dell'altezza lungo l'asta da 44,3 cm
  • Visione ideale con un ampio raggio di movimento: inclinazione di +45/-45 gradi, orientamento orizzontale di +90/-90 gradi e rotazione di 360 gradi
Ulteriori Informazioni
  • Facile da installare (con un morsetto a vite per scrivania o un passacavo) grazie alla piastra VESA rimovibile
  • Rotazione del display per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale (in verticale, il supporto può sostenere display UltraWide con larghezza massima di 74,4 cm)
159,99 € EUR IVA esclusa
172,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10-88 mm
Morsetto passacavo: spessore tavolo 10-75 mm
Dimensione foro di montaggio passacavo: 10-75 mm
Prestazioni
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 32in
Disposizione orizzontale +90° / - 90°
Inclinazione + 45° / - 45°
Maximum Arm Span 399 mm [15.7 in]
Orientamento/rotazione +/-90° attorno al perno di supporto
+/-180° in corrispondenza della spalla
+/-90° in corrispondenza del gomito
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display 360°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 548 mm [21.6 in]
Colore Nero
Construction Material Acciaio
Larghezza prodotto 965 mm [38 in]
Lunghezza prodotto 500 mm [19.7 in]
Peso prodotto 4250 g [150 oz]
Informazioni confezione
Package Height 135 mm [5.3 in]
Package Length 450 mm [17.7 in]
Package Width 250 mm [9.8 in]
Peso spedizione (confezione) 4250 g [150 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - Supporti VESA
1 - Gruppo staffa orientabile
1 - Gruppo morsetto da tavolo
1 - palo
1 - cappuccio per palo
2 - Morsetto per cavi
1 - piastra di base passacavo
2 - Manopole di micro-regolazione
2 - Viti per manopole di micro-regolazione
5 - piedini in gomma
3 - Viti per gruppo asta
1 - Piastra per anello di tenuta
1 - Chiave a brugola da 3 mm
1 - Chiave a brugola da 4 mm
1 - Chiave a brugola da 6 mm
8 - Viti M4 da 12 mm
8 - Viti M4 x 16 mm
8 - Viti M5 da 12 mm
8 - Viti M5 x 16 mm
8 - Guarnizioni
16 - Distanziatori
4 - Morsetti fermacavo per la staffa orientabile
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Staffa per due monitor con montaggio su scrivania - Articolabile - Alluminio
ARMDUAL3
Staffa per due monitor con montaggio su scrivania - Articolabile - Alluminio

Supporto per monitor | Morsetto a vite per scrivania | Staffe a doppia rotazione | Regolabile | Per monitor fino a 32"

327,99 € IVA esclusa
354,23 € IVA inclusa
Supporto per Doppio Monitor da Scrivania - Articolabile - Premium
ARMDUALPS
Supporto per Doppio Monitor da Scrivania - Articolabile - Premium

Supporto Monitor fino a 27" | Montaggio Foro Passante | Montaggio senza uso di utensili

337,99 € IVA esclusa
365,03 € IVA inclusa
Supporto per Doppio Monitor con bracci articolati - Impilabile - Assemblaggio Tool-Less
ARMDUAL30
Supporto per Doppio Monitor con bracci articolati - Impilabile - Assemblaggio Tool-Less

Braccio Monitor | Altezza Regolabile | Configurazione orizzontale o verticale | Montaggio senza utensili

295,99 € IVA esclusa
319,67 € IVA inclusa
Supporto per doppio Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Articolato con sistema gestione cavi ad altezza regolabile
ARMDUAL
Supporto per doppio Monitor LCD LED Schermo Display - Braccio Articolato con sistema gestione cavi ad altezza regolabile

Braccio Monitor | Montaggio da Banco | Altezza Regolabile | per Monitor da 12" a 24"

199,99 € IVA esclusa
215,99 € IVA inclusa
Supporto a Doppio Braccio per dual Monitor con 2 porte USB e Audio Pass-Through
ARMSLIMDUO
Supporto a Doppio Braccio per dual Monitor con 2 porte USB e Audio Pass-Through

Il montaggio di due monitor fino a 32", con raggio di movimento completo, consente di aumentare la produttività

227,99 € IVA esclusa
246,23 € IVA inclusa
Braccio per Doppio Monitor da Scrivania - Barra Trasversale - Supporto con Morsetto
ARMBARDUOG
Braccio per Doppio Monitor da Scrivania - Barra Trasversale - Supporto con Morsetto

Supporto Doppio Monitor | Base a basso profilo | Altezza regolabile | Monitor fino a 27"

143,99 € IVA esclusa
155,51 € IVA inclusa
Supporto da Scrivania per due monitor - Verticale
ARMBARDUOV
Supporto da Scrivania per due monitor - Verticale

Questo elegante supporto da scrivania per il montaggio di due monitor impilati aumenta la produttività e lo spazio disponibile

138,99 € IVA esclusa
150,11 € IVA inclusa
Supporto Verticale da Scrivania per 2 Monitor VESA - Regolabile
ARMDUALV
Supporto Verticale da Scrivania per 2 Monitor VESA - Regolabile

Braccio Monitor | Montaggio a Banco | Regolabile in Altezza | per Monitor fino a 27"

120,99 € IVA esclusa
130,67 € IVA inclusa
Supporto Verticale per 2 Monitor - Alluminio
ARMDUOVS
Supporto Verticale per 2 Monitor - Alluminio

Stand per Doppio Monitor | Altezza regolabile | Monitor fino a 27"

180,99 € IVA esclusa
195,47 € IVA inclusa
Supporto per due monitor - Orizzontale - Argento
ARMDUOSS
Supporto per due monitor - Orizzontale - Argento

Supporto Doppio Monitor | Base a basso Profilo | Aluminio e Acciaio | Monitor fino a 24"

143,99 € IVA esclusa
155,51 € IVA inclusa
Supporto Doppio Monitor - Snodabile - Acciaio e Alluminio
ARMDUALSS
Supporto Doppio Monitor - Snodabile - Acciaio e Alluminio

Stand per Monitor | Altezza regolabile | per Monitor fino a 32"

237,99 € IVA esclusa
257,03 € IVA inclusa
Braccio Articolato VESA da Parete per 2 Schermi - Supporto per Monitor da 15
ARMDUALWALL
Braccio Articolato VESA da Parete per 2 Schermi - Supporto per Monitor da 15" a 24" - Acciaio

Consente di ottimizzare lo spazio sulla scrivania grazie alla possibilità di montare due monitor sulla parete

147,99 € IVA esclusa
159,83 € IVA inclusa