StarTech.com

Braccio per doppio monitor da tavolo - 2 porte USB 3.0 - Supporto con morsetto per scrivania

Supporto per doppio monitor da scrivania regolabile | Regolazione dell'altezza sincronizzata| Impugnatura facile

ID prodotto: ARMSLIMDUAL2USB3

  • I monitor possono essere facilmente allineati e regolati lateralmente lungo la barra trasversale
  • Maggiore comodità di lavoro grazie all'altezza regolabile (massimo 595 mm), con inclinazione di +/-10°, orientamento orizzontale di +/- 90° e rotazione di 180°
  • Minor ingombro grazie al montaggio di due monitor fino a 32" su un'unica base (peso massimo 8 kg ciascuno)
Ulteriori Informazioni
  • Versatilità d'uso con montaggio mediante morsetto da scrivania o con foro passacavo
  • Le due porte USB 3.0 consentono il collegamento pratico delle periferiche
266,99 € EUR IVA esclusa
288,35 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Spessore della superficie di montaggio Morsetto da scrivania: spessore del piano 10-85 mm
Morsetto passacavo: spessore del piano 10-48 mm
Prestazioni
Orientamento/rotazione +/- 90° in corrispondenza della barra trasversale
+/- 180° in corrispondenza della spalla
+/- 180° in corrispondenza del raccordo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 760 mm [29.9 in]
Colore Nero
Construction Material Alluminio
Larghezza prodotto 830 mm [32.7 in]
Lunghezza prodotto 725 mm [28.5 in]
Peso prodotto 7300 g [257.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 150.000
Package Length 895.000
Package Width 295.000
Peso spedizione (confezione) 9000.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Gruppo morsetto di base
1 - Staffa inferiore
1 - Staffa superiore
1 - Barra trasversale
2 - Attacco VESA
1 - Maniglia
1 - Piastra per anello di tenuta
1 - Piastra di base
1 - Cuscinetto adesivo in schiuma
1 - Morsetto per gestione cavi, base
4 - Viti esagonali a testa bombata
2 - Viti esagonali a testa piatta
1 - Chiave a brugola da 3 mm
1 - Chiave a brugola da 4 mm
1 - Chiave a brugola da 6 mm
8 - 12 viti M4
8 - 12 viti M5
8 - Guarnizioni
4 - Viti esagonali a testa svasata
1 - Vite passacavo
1 - Supporto per morsetto a C (superiore)
1 - Supporto per morsetto a C (inferiore)
Articolazione No
Capacità di carico 8 kg [17.7 lb]
Dimensioni massime del display 32in
Dimensioni minime display 17in
Disposizione orizzontale +90° / - 90°
Inclinazione +10° / -10°
Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
Montabile a parete No
N. di display supportati 2
Opzioni di montaggio Scrivania e morsetto passacavo
Regolazione dell’altezza
Rotazione del display +180° / -180°

Certificazioni