StarTech.com

Supporto da Parete per TV - Braccio articolato con movimento ampio

Supporto da parete per TV Heavy Duty | Acciaio | Per schermi fino a 100"

ID prodotto: FPWARTS2

  • Consente di montare un display con attacco VESA di grandi dimensioni fino a 100" con un peso massimo di 75 kg (adatto ai televisori a schermo curvo, con attacco VESA compatibile)
  • Completamente articolabile con staffa orientabile lunga in grado di estendersi fino a 805 mm dalla parete e ripiegarsi fino a 75 mm
  • Il sistema di spostamento laterale post-installazione consente di centrare il supporto sulla parete, anche con montanti decentrati, o di posizionare il televisore in un angolo
Ulteriori Informazioni
  • Si inclina di +2/-15 gradi per regolare l'angolazione, con possibilità di rotazione laterale di +90/-90 gradi
  • Regolazione del livello dello schermo fino a 3 gradi in senso orario o antiorario dopo l'installazione
318,99 € EUR IVA esclusa
344,51 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Articolazione
Gestione cavi
Minimum Profile from Wall 70 mm [2.8 in]
Modello(i) di fori VESA 200x100 mm
200x200 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
Montabile a parete
N. di display supportati 1
Opzioni di montaggio Montaggio a parete
Prestazioni
Capacità di carico 75 kg [165.8 lb]
Dimensioni massime del display 100"
Dimensioni minime display 37"
Disposizione orizzontale +90° / - 90°
Fits Curved Display
Inclinazione +2° / -15°
Massima estensione del braccio 650 mm [25.6 in]
Minimum Arm Extension 70 mm [2.8 in]
Orientamento/rotazione +90°/-90°
Regolazione del livello dello schermo +3°/-3°
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 487.000
Larghezza prodotto 800.000
Lunghezza prodotto 67 cm [26.4 in]
Peso prodotto 16800.000
Informazioni confezione
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 55 cm [21.7 in]
Package Width 92.5 cm [36.4 in]
Peso spedizione (confezione) 18.9 kg [41.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Supporto TV con montaggio a parete
1 - Staffa per montaggio a parete
2 - Staffe di montaggio TV
2 - Coperture decorative
2 - Piastre di montaggio
7 - Viti M6 x 15
7 - Rondelle rotonde, piccole
1 - Chiave
1 - Chiave a brugola
4 - Viti M5 x 14
4 - Viti M6 x 14
4 - Viti M6 x 30
4 - Viti M8 x 30
4 - Viti M8 x 50
4 - Rondelle rettangolari
8 - Distanziali piccoli
8 - Distanziali grandi
6 - Viti di montaggio
6 - Montanti da parete
6 - Rondelle rotonde, grandi
1 - Manuale utente

Certificazioni