StarTech.com

Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1440x900

Conecte un monitor VGA para una solución USB multi-monitor de extensión del escritorio

ID del Producto: USB2VGAE2

  • Rendimiento óptimo con resolución 1440x900 (soporta resoluciones mayores); ideal para utilizar con monitores de 17 a 19 pulgadas o más pequeños
  • Funciona con ordenadores de escritorio y portátiles
  • No requiere adaptador de corriente
Ver otros
  • Incluye un software fácil de utilizar con características como gestión de múltiples pantallas y detección de identificación de monitor EDID para una compatibilidad mejorada con las pantallas
  • Instalación sencilla
$ 37.101,00 CLP sin IVA
$ 44.150,19 CLP con IVA

General

El adaptador de video externo USB a VGA, USB2VGAE2 es la solución ideal para agregar múltiples monitores VGA para aplicaciones de oficina y navegación por Internet.

El adaptador de video USB ofrece un factor de forma pequeño y permite usar un puerto USB 2.0 con un puerto VGA. Una opción eficaz y económica de monitores múltiples o pantalla doble que se puede utilizar como tarjeta gráfica externa tanto en aplicaciones de computadores portátiles como de escritorio.

El adaptador de video USB se puede utilizar con hasta cuatro adaptadores de video USB USB2VGAE2 adicionales (cinco en total), obteniendo así múltiples conexiones VGA para extender o clonar la imagen del escritorio actual – todo esto sin necesidad de abrir el computador para añadir tarjetas de video extras.

Diagrama de Aplicaciones

USB2VGAE2 Application Diagram

Ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • De diseño compacto y alimentado por USB, este adaptador ofrece la manera más sencilla de añadir una pantalla secundaria o adicional a su PC
  • Este dispositivo totalmente externo constituye una simple solución de expansión que evita el costo y las molestias de actualizar la tarjeta de vídeo interna de su sistema
  • La capacidad de utilizar múltiples adaptadores (hasta cinco) ofrece una configuración de visualización escalable para futuras expansiones

Aplicaciones

Agregue un adaptador de pantalla secundario para ampliar la pantalla de su escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de vídeo nueva

Permite añadir múltiples monitores / proyectores (hasta cinco) a su ordenador utilizando un dispositivo USB2VGAE2 por cada pantalla adicional

Ideal para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de múltiples pantallas

Una solución compacta y liviana que facilita la conexión a una pantalla secundaria – ideal para socios comerciales en viaje de negocios que utilizan ordenadores portátiles

Permite conectar múltiples monitores a un ordenador con el fin de crear atractivas presentaciones multimedia

Permite conectar su PC a un televisor y disfrutar de fotografías y películas familiares

Permite aumentar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, como por ejemplo usar una pantalla para revisar su correo electrónico y otra para trabajar en un documento

Perfecto para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener material de referencia en una pantalla y trabajar en un documento en otra

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB 2.0
ID del Conjunto de Chips MCT - Trigger 1+
Memoria 16MB SDRAM
Salida A/V VGA
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Resoluciones Admitidas Standard:
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600

Widescreen:
1680x1050, 1440x900, 1280x800, 1280x768, 1152x864, 800x600
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Un puerto USB 2.0 disponible
Not intended for gaming
Características Físicas
Altura del Producto 2 in [50 mm]
Ancho del Producto 1.7 in [42 mm]
Color Gris
Longitud del Cable 18 in [457.2 mm]
Longitud del Producto 3 in [75 mm]
Peso del Producto 2.8 oz [80 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 8.3 oz [235 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a VGA
1 - CD del Controlador y Software
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200
USB2VGAE3
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200

Una solución básica multi-monitor USB para la extensión del escritorio, que le permite conectar una pantalla VGA adicional.

$ 40.692,00 sin IVA
$ 48.423,48 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA para Mac - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200 1080p
USB32VGAPRO
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA para Mac - tarjeta de video Externa Cable - 1920x1200 1080p

Conexión de un monitor o proyector VGA a través de USB 3.0, como solución multimonitor externa con resoluciones de hasta 1920x1200

$ 57.450,00 sin IVA
$ 68.365,50 con IVA
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200
USB2VGAPRO2
Adaptador de Video Externo USB a VGA - tarjeta de video Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200

Permite conectar una pantalla VGA para obtener un escritorio extendido con múltiples monitores a través de conexiones USB

$ 53.859,00 sin IVA
$ 64.092,21 con IVA
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Video - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Video - 1920x1200 / 1080p

Conecte una pantalla VGA a través de este adaptador USB 3.0 para una solución ideal multimonitor en Ultrabooks o portátiles

$ 41.291,00 sin IVA
$ 49.136,29 con IVA
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA con Controladores Incorporados - Cable Convertidor - 1920x1200
USB32VGAV
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA con Controladores Incorporados - Cable Convertidor - 1920x1200

Agregue una pantalla VGA secundaria a su computador equipado con USB 3.0, e instale los controladores sin necesidad de un CD o conexión a Internet

$ 39.495,00 sin IVA
$ 46.999,05 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p
USB32VGAEH
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p

Conecte un monitor con entrada VGA a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.

$ 47.874,00 sin IVA
$ 56.970,06 con IVA

Accesorios