StarTech.com

Cable Adaptador de Video DVI-I USB 3.0 Conversor tarjeta de video Externa Hub Super Speed Integrado - Hasta 1920x1200

Conexión de una pantalla con DVI disponible a través de USB 3.0, mientras se mantiene el puerto USB 3.0 disponible

ID del Producto: USB32DVIEH

  • TAA Compliant
  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
  • Concentrador USB 3.0 de 1 puerto
Ver otros
  • Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0
  • Instalación rápida y sencilla
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario
  • Un software de controladores soporta la rotación de pantallas
  • Soporta el uso de varios adaptadores USB32DVIEH (hasta 5) en un solo sistema
  • Adaptador de DVI a VGA incluido
$ 50.268,00 CLP sin IVA
$ 59.818,92 CLP con IVA

General

El adaptador de USB 3.0 a DVI, modelo USB32DVIEH, convierte un puerto USB 3.0 disponible en un puerto de salida DVI con soporte para vídeo de alta resolución 1920x1200. El adaptador incluye un puerto USB Pass-Through 3.0 integrado, lo cual ofrece un puerto de conexión en lugar del puerto USB que se utiliza para conectar el adaptador DVI: solución ideal para usuarios de PC portátil o Ultrabook™ que tienen un número limitado de puertos USB disponibles.

El adaptador USB a DVI funciona como una tarjeta gráfica externa, ya que ofrece una manera práctica de añadir capacidad multimonitor a un PC de escritorio o portátil con USB 3.0 disponible (rendimiento óptimo de USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0). El adaptador DVI a VGA incluido permite utilizar este dispositivo con una pantalla VGA.

Al aprovechar la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de alto ancho de banda (5 Gbps), el adaptador transmite un contenido uniforme de alta definición a la pantalla o el proyector DVI. Es posible utilizar el adaptador para duplicar el escritorio del PC, y mostrar la misma imagen en cada pantalla, o bien para ampliar el escritorio, con el fin de doblar el espacio de trabajo y aumentar la productividad.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Requisitos de sistema recomendados:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)
RAM: 4 GB o superior

La ventaja de StarTech.com

  • Un puerto USB 3.0 disponible en todo momento en el PC portátil Ultrabook o ultrafino, gracias al concentrador integrado USB 3.0
  • Contenido impecable de vídeo de alta resolución, gracias a la conexión USB 3.0 de alto ancho de banda

Aplicaciones

El concentrador USB de 1 puerto permite el uso de otro dispositivo USB sin perder conectividad USB en el PC portátil Utlrabook o ultrafino

Conexión de una pantalla DVI adicional para ampliar el escritorio del PC, sin tener que abrir la caja para instalar una nueva tarjeta gráfica

Permite conectar múltiples monitores a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia

Ejecución de varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y navegar en Internet por otra pantalla

De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples

Use el adaptador para conectar el PC al proyector o a la pantalla con DVI disponible, y ver las imágenes y vídeos familiares

Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB 3.0
Estándares Industriales USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0
ID del Conjunto de Chips MCT - T6-688SL
Memoria 16MB DDR II
Salida A/V DVI
VGA
Soporte de Audio No
USB 3.0 Pass Through
Rendimiento
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Observaciones / Requisitos
Nota Conexión de un máximo de cinco adaptadores USB32DVIEH a un mismo PC (consulte el manual para información sobre los requisitos del sistema)
Requerimientos del Sistema y Cables CPU: i3 doble núcleo 2,8 GHz
RAM: 2 GB o superior

Vídeo HD total:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)
RAM: 4 GB o superior
Not intended for gaming
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad <85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [17 mm]
Ancho del Producto 1.9 in [49 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6.3 in [160 mm]
Longitud del Producto 3.3 in [85 mm]
Peso del Producto 2.7 oz [76 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 6.4 oz [182 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 3.0 a DVI
1 - Adaptador DVI a VGA
1 - CD del Software
1 - Manual

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB a DVI - tarjeta de video Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200 - Hembra DVI-I - Macho USB A
USB2DVIPRO2
Adaptador de Video Externo USB a DVI - tarjeta de video Externa Cable para Mac y PC - 1920x1200 - Hembra DVI-I - Macho USB A

Conecte una pantalla DVI mediante una solución de extensión de escritorio con varios monitores a través de un puerto USB.

$ 55.056,00 sin IVA
$ 65.516,64 con IVA
Adaptador de Video Externo USB a DVI -Tarjeta de Video Externa - Cable Convertidor - 1920x1200
USB2DVIE3
Adaptador de Video Externo USB a DVI -Tarjeta de Video Externa - Cable Convertidor - 1920x1200

Conecte una pantalla DVI para una solución USB extendida multi-monitor de extensión del escritorio

$ 46.079,00 sin IVA
$ 54.834,01 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI y DVI - tarjeta de video Externa Cable Dual Head - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI y DVI - tarjeta de video Externa Cable Dual Head - 2048x1152

Conecte una pantalla equipada con HDMI® y DVI-I-a través de un puerto USB 3.0 y obtenga una solución externa de múltiples monitores HD de 1080p

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA

Accesorios