StarTech.com

Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a HDMI - Cable Convertidor Compacto de Video

La conexión de una pantalla HDMI a través de este adaptador USB 3.0 slim es la solución ideal multimonitor para un Ultrabook® o un PC portátil

ID del Producto: USB32HDES

  • Diseño delgado y liviano
  • Ultra portátil
  • SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
Ver otros
  • Soporta resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1920x1200/1080 p
  • Alimentado por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Soporta configuraciones de monitor principal, duplicado o extendido
  • Soporta la rotación de la imagen
$ 47.276,00 CLP sin IVA
$ 56.258,44 CLP con IVA

General

El adaptador compacto USB 3.0 a HDMI, modelo USB32HDES, convierte un puerto USB 3.0 en un puerto de salida HDMI con soporte para video de 1920x1200/1080p. El adaptador minimiza los enredos de cables gracias a su diseño, que se mimetiza sin problemas con su cable de video: es una solución ideal que ahorra espacio en aplicaciones con varios monitores para su uso con computadores Ultrabook™, portátiles o de escritorio.

Al funcionar como una tarjeta de video externa, este adaptador USB a HDMI ofrece una manera práctica de añadir capacidad multimonitor a un PC de escritorio o portátil con puerto USB 3.0 disponible (rendimiento óptimo con USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Para ahorrar espacio al viajar, este adaptador USB a HDMI ultraportátil, tiene un diseño de huella pequeña y de poco peso que cabe fácilmente en un maletín para portátil.

Al aprovechar la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de alto ancho de banda (5 Gbps), el adaptador entrega contenido fluido de alta definición a su proyector u monitor HDMI. El adaptador puede ser utilizado para duplicar el escritorio del PC, pudiendo mostrar la misma imagen en todas las pantallas, o extender el escritorio para duplicar su espacio de trabajo y así incrementar su productividad.

El modelo USB32HDES está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Tres monitores conectados a un solo computador, mediante el uso de dos adaptadores USB

Requisitos recomendados del sistema:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (se recomienda i5)
RAM: 4 GB o superior
Puerto USB 3.0 (retrocompatible con USB 2.0)

La ventaja de StarTech.com

  • Minimiza el desorden de cables, gracias a su diseño delgado que se mimetiza fácilmente con su cable de vídeo
  • Posibilita contenido de vídeo fluido y de alta definición, al utilizar el alto ancho de banda de una conexión USB 3.0
  • Ideal para viajar, ya que tiene un diseño que ocupa poco espacio y es liviano

Aplicaciones

Adicione una pantalla HDMI secundaria con capacidad total de HD

Visualice múltiples hojas de cálculo u hojas de gran tamaño a través de varias pantallas

Utilice el adaptador para conectar su PC a un proyector o a una pantalla VGA disponible para ver imágenes y vídeos familiares

Añada capacidad de conexión para varios monitores a un ordenador para crear presentaciones multimedios atractivas

Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra

Ejecute múltiples aplicaciones en pantallas diferentes: por ejemplo, revise su correo en una pantalla y realice búsquedas en Internet por la otra

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB 3.0
ID del Conjunto de Chips MCT - T5-302
Memoria 16MB DDRII SDRAM
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones de Audio 2 Canales Estéreo (48Khz)
Especificaciones Generales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200/1080p
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho Input
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Observaciones / Requisitos
Nota Conexión de un máximo de cinco adaptadores USB32HDES a un mismo PC (consulte el manual para información sobre los requisitos del sistema)
Requerimientos del Sistema y Cables CPU: i3 doble núcleo 2,8 GHz
RAM: 2 GB o superior

Vídeo HD total:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)
RAM: 4 GB o superior
Not intended for gaming
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad <85% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [12 mm]
Ancho del Producto 1 in [25 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 2.4 in [62 mm]
Longitud del Producto 7.5 in [190 mm]
Peso del Producto 0.9 oz [25 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5.1 oz [144 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de vídeo slim USB 3.0
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI HD Certificado DisplayLink para Mac y PC
USB32HDPRO
Adaptador de Video Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI HD Certificado DisplayLink para Mac y PC

Conexión de una pantalla HDMI adicional a un Mac® o PC equipado con tecnología USB 3.0 con capacidad de reproducción de video a 1080 p

$ 58.647,00 sin IVA
$ 69.789,93 con IVA
Adaptador de Video Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI Ultra HD 4K Certificado DisplayLink
USB32HD4K
Adaptador de Video Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI Ultra HD 4K Certificado DisplayLink

Conecte una pantalla HDMI adicional a un computador equipado con tecnología USB 3.0 con capacidad de reproducción de imagen 4K

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI y DVI - tarjeta de video Externa Cable Dual Head - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI y DVI - tarjeta de video Externa Cable Dual Head - 2048x1152

Conecte una pantalla equipada con HDMI® y DVI-I-a través de un puerto USB 3.0 y obtenga una solución externa de múltiples monitores HD de 1080p

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p
USB32HDEH
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p

Conecte un monitor equipado con entrada HDMI a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.

$ 50.867,00 sin IVA
$ 60.531,73 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a 2 Puertos HDMI 4K - Adaptador de Video Externo 4K para 2 Monitores
$ 58.647,00 sin IVA
$ 69.789,93 con IVA

Accesorios