StarTech.com

Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA con Controladores Incorporados - Cable Convertidor - 1920x1200

Agregue una pantalla VGA secundaria a su computador equipado con USB 3.0, e instale los controladores sin necesidad de un CD o conexión a Internet

ID del Producto: USB32VGAV

  • Sencilla configuración al desplazarse/viajar, ya que los controladores se instalan automáticamente, sin necesidad de una conexión con Internet ni un disco de software
  • Aumente su productividad mediante la conexión de una pantalla adicional, a través de un puerto USB
  • Obtenga un rendimiento externo excepcional, gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200
Ver otros
  • Alimentación por USB, que no requiere adaptador externo de alimentación
  • Versátiles opciones de conectividad, para compatibilidad con ordenadores equipados tanto con USB 3.0, como USB 2.0
$ 39.495,00 CLP sin IVA
$ 46.999,05 CLP con IVA

General

Este adaptador de video USB 3.0 a VGA funciona como tarjeta de video externa, lo cual permite al puerto USB del computador dar salida de video hacia una pantalla VGA, a una resolución de 1920x1200. El adaptador también incluye la instalación de los controladores en la placa, lo cual significa que el adaptador funcionará al conectarlo, incluso sin un disco de software o una conexión con Internet.

Ahorre tiempo y evite complicaciones, gracias a la instalación de los controladores integrada en la placa

Para una instalación lo más sencilla posible, este adaptador de video USB incluye los controladores en la placa, lo cual genera su instalación en cuanto se conecta el adaptador a su Ultrabook™ o PC portátil. Esto representa la máxima portabilidad, ya que no se requiere un disco de instalación ni una conexión con Internet para instalar el dispositivo.

Aumente su productividad mediante la conexión de una pantalla adicional

Agregar una segunda o tercera pantalla a su computador puede aumentar en gran medida su productividad, ya que facilita el acceso a más aplicaciones al mismo tiempo. Este adaptador de video está diseñado para ser compatible con todas las aplicaciones relacionadas con su empresa, incluyendo la navegación en Internet, mensajes electrónicos, hojas de cálculo y presentaciones. También permite dejar disponible su tarjeta de video para aplicaciones que requieren más recursos, como el diseño CAD o videojuegos, mientras que se utiliza el monitor USB para consultar el material de referencia.

Rendimiento USB 3.0 para aplicaciones empresariales

Mediante el uso de la interfaz USB 3.0, la cual ofrece un alto ancho de banda, este adaptador permite un desplazamiento más fluido por los documentos, frecuencias de barrido más altas y un mejor rendimiento general, en comparación con USB 2.0. El adaptador está optimizado para su uso con USB 3.0, pero para más versatilidad, es retrocompatible con sistemas informáticos USB 2.0 y resoluciones 800 x 600 a 60Hz.

El adaptador USB32VGAV está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Simplifique la instalación al desplazarse/viajar, gracias a la memoria integrada, lo cual permite la instalación del adaptador sin necesidad de una unidad de CD-ROM o una conexión con Internet
  • Aumente su productividad mediante la conexión de una pantalla adicional a su Ultrabook o PC portátil

Aplicaciones

Instale una tarjeta gráfica externa en dispositivos que no estén equipados con un CD-ROM o una opción de conexión con Internet

Aumento de la productividad al ejecutar varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y editar un documento en otra pantalla

Conecte una pantalla VGA secundaria, a fin de ampliar el escritorio de su PC, sin tener que abrir la caja para instalar una nueva tarjeta gráfica

De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V USB 3.0
Estándares Industriales USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0
ID del Conjunto de Chips Fresco - FL2000DX
Memoria 512MB DDR II
Salida A/V VGA
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Requisitos de sistema recomendados
Procesador Quad Core 2,4GHz o superior (i5 recomendado)
4GB de RAM
Especificaciones Generales Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Fresco. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador, junto con replicadores de puertos o adaptadores de vídeo USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de la familia DisplayLink o Trigger.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima USB 3.0: 1920x1200
USB 2.0: 800x600
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Not intended for gaming
Requisitos Ambientales
Humedad 40% a 50% de humedad relativa
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [12 mm]
Ancho del Producto 1 in [25 mm]
Longitud del Cable 5.5 in [139.7 mm]
Longitud del Producto 7.7 in [195 mm]
Peso del Producto 0.3 oz [9.3 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [92 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 3.0 a VGA
1 - Guía Rápida de Instalación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p
USB32VGAEH
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a VGA con Hub USB 1 Puerto - tarjeta de video Cable - 1080p

Conecte un monitor con entrada VGA a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.

$ 47.874,00 sin IVA
$ 56.970,06 con IVA
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Video - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES
Adaptador de Video Conversor USB 3.0 a VGA - Cable Convertidor Compacto de Video - 1920x1200 / 1080p

Conecte una pantalla VGA a través de este adaptador USB 3.0 para una solución ideal multimonitor en Ultrabooks o portátiles

$ 41.291,00 sin IVA
$ 49.136,29 con IVA
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Notebook
USB3SMDOCKHV
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Notebook

Esta mini base portátil USB 3.0 de conexión permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o Notebook

$ 70.617,00 sin IVA
$ 84.034,23 con IVA