StarTech.com

Conmutador HDMI de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Selector

Conmute 4 fuentes HDMI® en un monitor o proyector

ID del Producto: VS410HDMIE

  • Control remoto fácil de usar para facilitar la conmutación entre dispositivos
  • Soporta resoluciones HDTV desde 480i a 1080p
  • Soporta resoluciones PC de 640x480 a 1920x1200
Ver otros
  • Compatible con HDMI® de alta velocidad, HDCP 1.1, y DVI 1.0
  • Dolby Digital TrueHD y DTS-HD audio
$ 58.584,00 CLP sin IVA
$ 69.714,96 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Entrada A/V HDMI
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Ancho de Banda 2.25Gbps (Single Link)
Especificaciones de Audio Soporta Dolby Digital TrueHD y DTS-HD
Longitud Máxima del Cable 65.6 ft [20 m]
Profundidad de Color Color "Deep" (real) a 30/36 bits
Resoluciones Admitidas HDTV - 480i~1080p
PC - 640x480~1920x1200
Conector(es)
Conector A 4 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1A
Consumo de Energía 5
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]
Ancho del Producto 4.1 in [10.4 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 9.4 in [24 cm]
Peso del Producto 8.5 oz [241 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.9 in [47 mm]
Ancho de la Caja 7.5 in [19 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 21.7 oz [616 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador de Video HDMI®
1 - Control Remoto IR
1 - Adaptador universal de alimentación (EE.UU./RU/UE/AU)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios