Conmutadores KVM para Montaje en Rack

Las soluciones KVM para montaje en rack de StarTech.com simplifican el acceso y el control de los servidores al combinar la funcionalidad de conmutación con opciones de consola integradas o externas. Diseñados para ahorrar espacio en entornos informáticos de alta densidad, todos los modelos se adaptan perfectamente a un espacio de rack de 1U, lo que libera espacio y mantiene el control total sobre los sistemas conectados. Si está equipando un rack de servidores compacto o ampliando un centro de datos completo, nuestras soluciones ofrecen un acceso flexible a uno o varios servidores a través de conmutadores independientes, consolas LCD integradas o unidades todo en uno que combinan ambos. Con compatibilidad con interfaces de vídeo modernas y heredadas y supervisión a resolución completa, los KVM de montaje en rack de StarTech.com están diseñados para hacer frente a las demandas cambiantes de la infraestructura. Todas las unidades están respaldadas por nuestros rigurosos estándares de prueba, guías de instalación detalladas y asistencia disponible las 24 horas del día, los 5 días de la semana, los 365 días del año, para que pueda implementarlas con confianza y mantener el tiempo de actividad con facilidad.

Filtros
Remover
Espere...
Back to top