StarTech.com

Switch Selector Automático HDMI de 4 Puertos con Chasís de Aluminio y MHL - Conmutador 4K 30Hz

Conmutación entre cuatro fuentes HDMI en una sola pantalla HDMI, con soporte para resoluciones MHL y de video de hasta 4K

ID del Producto: VS421HD4K

  • Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones Ultra HD 4K
  • La caja de aluminio macizo garantiza que se mantiene en una posición fija
  • Sencillo funcionamiento, gracias a la conmutación automática de 4 puertos
Ver otros
  • Conmutador 4x1 HDMI compatible con MHL
  • Mando a distancia IR incluido
  • Audio con sonido envolvente 7.1
  • Formato compacto
  • Botón del conmutador en el panel frontal
  • Emulación EDID
$ 62.994,00 CLP sin IVA
$ 74.962,86 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI 1.4
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Video Revision MHL 2.0
Conector(es)
Conector A 4 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de alimentación
4 - Indicador LED de puerto seleccionado (1 / 2 / 3 / 4)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3 A
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Requisitos Ambientales
Humedad 5% a 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 3.3 in [85 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.5 in [13.9 cm]
Peso del Producto 9.9 oz [280 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [52 mm]
Ancho de la Caja 5.8 in [14.7 cm]
Longitud de la Caja 8.5 in [21.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 18.7 oz [530 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador HDMI 4K de 4 puertos
1 - Cable infrarrojo (IR)
1 - Mando a Distancia
1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios