StarTech.com

Adaptador Conversor de Audio Digital Coaxial SPDIF o Toslink Óptico a RCA Estéreo Analógico

Convierta una Señal Toslink o Digital Coaxial en audio estéreo RCA

ID del Producto: SPDIF2AA

  • Admite entrada de audio digital Digital Coax o Toslink
  • Transmite audio estéreo analógico L/R RCA
  • Formato compacto
Ver otros
  • Fácil de usar y de instalar
  • Flujo entrante en S/PDIF de 24 bits
  • Soporta frecuencia de muestreo de 32, 44.1, 48 y 96 KHz
$ 42.204,00 CLP sin IVA
$ 50.222,76 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V Digital Coaxial
Toslink
Salida A/V RCA Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Soporta 2 canales (estéreo)
Frecuencias de muestreo de 32, 44.1, 48 y 96 KHz
Conector(es)
Conector A 1 - Audio coaxial digital (RCA) Hembra Input
1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica) Hembra Input
Conector B 1 - Audio estéreo (2 x RCA) Hembra Output
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.0 A
Consumo de Energía 0.5
Corriente de Entrada 0.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~85 % Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [2.7 cm]
Ancho del Producto 1.7 in [42 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 2 in [52 mm]
Peso del Producto 2.5 oz [72 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.3 in [58 mm]
Ancho de la Caja 4.7 in [12 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 13 oz [368 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor SPDIF a RCA
1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios