StarTech.com

Extractor de Audio HDMI - 1080p

Extraiga y convierta el audio de su señal HDMI en audio de 3,5mm en sonido estéreo 2.1

ID del Producto: HD2A

  • Integra fácilmente el audio de su fuente HDMI con equipos que no sean compatibles con HDMI
  • Extrae audio análogo y digital con el adaptador incluido de audio de 3,5mm a SPDIF
  • Amplíe la capacidad del extractor de audio mediante la conversión a audio RCA, con un económico adaptador de audio de 3,5mm a RCA (se adquiere por separado)
Ver otros
  • Discreta instalación que ocupa poco espacio
  • Compatible con resoluciones de hasta 1080p con pass-through HDMI
  • Compatible con HDCP
  • Alimentación USB
$ 40.944,00 CLP sin IVA
$ 48.723,36 CLP con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V HDMI
ID del Conjunto de Chips Explore - EP93Z3E
Salida A/V Entrada de audio de 3,5mm
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio estéreo 2.1
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1080p (1920 x 1080)
Resoluciones Admitidas Up to 1080p (1920 x 1080)
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output
1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Mini B (5 pines) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 2.2 in [55 mm]
Longitud del Producto 2.4 in [60 mm]
Peso del Producto 1.4 oz [39 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.8 oz [135 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Extractor de audio HDMI
1 - Cable de alimentación USB de 780mm
1 - Adaptador Toslink

Certificaciones

Accesorios