StarTech.com

Cable Conversor de 1,8m Adaptador de Video DisplayPort DP a VGA - Convertidor 1080p

Conecte su monitor VGA a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

ID del Producto: DP2VGAMM6

  • Diseño de cable todo-en-uno
  • Soporta resoluciones de PC de hasta 1920x1200 (HDTV - 1080p)
  • No requiere controladores ni software
$ 26.927,00 CLP sin IVA
$ 32.043,13 CLP con IVA

General

El Cable DisplayPort a VGA de 6 pies (M-M), DP2VGAMM6 permite conectar una pantalla VGA a una tarjeta de video/fuente DisplayPort. El cable proporciona una distancia de conexión de 6 pies y dispone de un conector VGA macho y un conector DisplayPort macho. El cable adaptador DisplayPort a VGA soporta transmisiones de video con alto ancho de banda por lo que ofrece fácilmente resoluciones de pantalla de hasta 1920x1200 o resoluciones HDTV de hasta 1080p, permitiendo no sólo aprovechar todo el potencial de la pantalla VGA sino también utilizar una fuente de video DisplayPort de avanzada. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Diseño de cable todo-en-uno para facilitar su uso y manipulación
  • Soporta resolución de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p para una experiencia visual óptima
  • No requiere software ni controladores adicionales por lo que la conexión a la pantalla VGA es simple y rápida

Aplicaciones

Permite utilizar su pantalla VGA existente con monitores DisplayPort más modernos

El adaptador DisplayPort a VGA ofrece una conexión sin inconvenientes a cualquier monitor o proyector VGA.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
Revestimiento del Conector Oro
Soporte de Audio No
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 6 ft [1.8 m]
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 3.7 oz [104 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4 oz [113 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DisplayPort a VGA de 6 pies – M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 91cm de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM3B
Cable 91cm de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 91 cm

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort 1.2 a VGA - Convertidor DP a VGA HD15 - 1920x1200
DP2VGA3
Adaptador Conversor DisplayPort 1.2 a VGA - Convertidor DP a VGA HD15 - 1920x1200

Conexión de un PC equipado con DisplayPort 1.2 a un monitor o proyector VGA

$ 19.146,00 sin IVA
$ 22.783,74 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a VGA con audio
DP2VGAA
Adaptador de Video DisplayPort a VGA con audio

Conecte su computador a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3,5mm

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200
DP2VGA2
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a VGA HD15 - Convertidor Activo - 1920x1200

Conecte un monitor VGA a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 21.540,00 sin IVA
$ 25.632,60 con IVA
Cable 1,8m de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA -  Convertidor Activo - 1080p - Negro
DP2VGAMM6B
Cable 1,8m de Video Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 1,8 m

$ 22.139,00 sin IVA
$ 26.345,41 con IVA
Cable 3m Video Adaptador Conversor DisplayPort a VGA - Convertidor Activo DP - Macho a Macho - 1920x1200 - 1080p - Negro
DP2VGAMM10B
Cable 3m Video Adaptador Conversor DisplayPort a VGA - Convertidor Activo DP - Macho a Macho - 1920x1200 - 1080p - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a un monitor/proyector VGA, mediante un cable de 3 m

$ 24.533,00 sin IVA
$ 29.194,27 con IVA

Accesorios