StarTech.com

Cable de 1,8m Adaptador Activo de Video Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metros

ID del Producto: DP2DVIMM6BS

  • Conversión activa de DisplayPort a DVI
  • 1 conector macho DisplayPort, 1 conector macho DVI
  • Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • Instalación plug-and-play
$ 31.116,00 CLP sin IVA
$ 37.028,04 CLP con IVA

General

El cable conversor (1,8 metros) DisplayPort a DVI activo, modelo DP2DVIMM6BS, permite conectar un computador de escritorio o notebook equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector DVI sin necesidad de adaptadores o cables adicionales: solución económica que permite usar un computador nuevo con DisplayPort y un proyector o monitor VGA de generación anterior.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida DisplayPort, el adaptador DisplayPort a DVI activo soporta las señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador DP2DVIMM6BS se puede utilizar incluso con tarjetas gráficas sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las tarjetas ATI® Eyefinity.

Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de video de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de video DisplayPort a DVI sin que desmejore la calidad del video.

El modelo DP2DVIMM6BS está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

La ventaja de StarTech.com

  • Instalación sin complicaciones con un adaptador estilo cable, lo cual le permite conectar una fuente DisplayPort directamente a una pantalla DVI, sin que se requieran cables de vídeo adicionales
  • Ahorre en gastos de actualización, ya que permite conectar un ordenador con DisplayPort a un monitor o proyector DVI

Aplicaciones

Uso con salidas de vídeo DisplayPort en monomodo que no puedan emitir señal de salida multimodo DP++, como en las tarjetas gráficas ATI® Eyefinity.

Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida DisplayPort

Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips Parade - PS171
Salida A/V DVI
Soporte de Audio No
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 6 ft [1.8 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200
Resoluciones Admitidas 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6.1 ft [1.9 m]
Longitud del Producto 72.8 in [1850 mm]
Peso del Producto 3.7 oz [105.2 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.3 oz [123 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600
DP2DVIMM3BS
Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo
DP2DVIS
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su computador

$ 26.927,00 sin IVA
$ 32.043,13 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo
DP2DVI2
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida DisplayPort®

$ 11.366,00 sin IVA
$ 13.525,54 con IVA
Adaptador de video Doble Enlace DisplayPort a DVI - Conversor Dual Link - DP++ Macho - DVI Hembra - Hasta 2560x1600 - Activo
DP2DVID2
Adaptador de video Doble Enlace DisplayPort a DVI - Conversor Dual Link - DP++ Macho - DVI Hembra - Hasta 2560x1600 - Activo

Conecte una pantalla DVI de Doble Enlace a una fuente de video DisplayPort®, para aplicaciones de alta resolución

$ 93.360,00 sin IVA
$ 111.098,40 con IVA
Adaptador Conversor de video - Convertidor DisplayPort a DVI - Hembra DVI Macho DP - Pasivo 1920x1200 -  1080p
DP2DVIADAP
Adaptador Conversor de video - Convertidor DisplayPort a DVI - Hembra DVI Macho DP - Pasivo 1920x1200 - 1080p

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 13.760,00 sin IVA
$ 16.374,40 con IVA
Cable 1,8m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo
DP2DVI2MM6
Cable 1,8m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 17.949,00 sin IVA
$ 21.359,31 con IVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cable de 3m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor Externo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA

Accesorios