StarTech.com

Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida DisplayPort®

ID del Producto: DP2DVI2

  • Soporta resoluciones PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV hasta 1080p
  • Conector de sujeción DisplayPort que asegura una conexión firme
  • Cable fácil de usar – no requiere software
$ 11.964,00 CLP sin IVA
$ 14.237,16 CLP con IVA

General

El adaptador conversor de video DisplayPort® a DVI, modelo DP2DVI2, permite conectar un monitor DVI a un computador de escritorio o notebook equipado con DisplayPort.

Es compatible con resoluciones de hasta 1920x1200, lo cual permite aprovechar totalmente la capacidad de video DVI de un solo enlace. El modelo DP2DVI2 es un adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.

StarTech.com también ofrece el modelo DP2DVIS, un adaptador activo DisplayPort a DVI.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Conversor de factor de forma pequeño y fácil de usar – permite que el Display Port sea retrocompatible con su pantalla DVI-D
  • No requiere software ni controladores – ofrece una solución plug and play
  • Cable de 4 pulgadas – ofrece flexibilidad adicional en puntos de sujeción

Aplicaciones

Perfecto para pantallas de centros de entretenimiento digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones

Permite mantener su monitor DVI más antiguo y usarlo con su nuevo dispositivo DisplayPort

Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V DVI
Soporte de Audio No
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Resoluciones Admitidas 1920x1080 (1080p)
1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI)
Requisitos Ambientales
Humedad 5%-90%RH
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [17 mm]
Ancho del Producto 1.7 in [42 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 10 in [254 mm]
Peso del Producto 1.6 oz [45.4 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor DisplayPort a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo
DP2DVIS
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su computador

$ 28.344,00 sin IVA
$ 33.729,36 con IVA
Adaptador de video Doble Enlace DisplayPort a DVI - Conversor Dual Link - DP++ Macho - DVI Hembra - Hasta 2560x1600 - Activo
DP2DVID2
Adaptador de video Doble Enlace DisplayPort a DVI - Conversor Dual Link - DP++ Macho - DVI Hembra - Hasta 2560x1600 - Activo

Conecte una pantalla DVI de Doble Enlace a una fuente de video DisplayPort®, para aplicaciones de alta resolución

$ 98.274,00 sin IVA
$ 116.946,06 con IVA
Adaptador Conversor de video - Convertidor DisplayPort a DVI - Hembra DVI Macho DP - Pasivo 1920x1200 -  1080p
DP2DVIADAP
Adaptador Conversor de video - Convertidor DisplayPort a DVI - Hembra DVI Macho DP - Pasivo 1920x1200 - 1080p

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 14.484,00 sin IVA
$ 17.235,96 con IVA
Cable 1,8m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo
DP2DVI2MM6
Cable 1,8m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 18.894,00 sin IVA
$ 22.483,86 con IVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cable de 3m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor Externo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Cable de 1,8m Adaptador Activo de Video Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro
DP2DVIMM6BS
Cable de 1,8m Adaptador Activo de Video Externo DisplayPort a DVI - 1920x1200 - Negro

Conexión de un PC equipado con DisplayPort a una pantalla DVI mediante un cable activo de 1,8 metros

$ 32.754,00 sin IVA
$ 38.977,26 con IVA
Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600
DP2DVIMM3BS
Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

$ 29.604,00 sin IVA
$ 35.228,76 con IVA
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K
DP2HDMM2MB
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 2m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC directamente a una pantalla HDMI

$ 20.154,00 sin IVA
$ 23.983,26 con IVA
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K
DP2HDMM1MB
Cable Conversor DisplayPort a HDMI de 1m - Color Negro - Ultra HD 4K

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su PC directamente a una pantalla HDMI con este cable de corta longitud

$ 19.524,00 sin IVA
$ 23.233,56 con IVA
Cable de 5m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz
DP2HDMM5MB
Cable de 5m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión, con este cable de 5m, de su computador equipado con DisplayPort directamente a una pantalla HDMI

$ 24.564,00 sin IVA
$ 29.231,16 con IVA
Cable de 3m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz
DP2HDMM3MB
Cable de 3m Adaptador DisplayPort a HDMI - 4K 30Hz

Evite estorbos de cables mediante la conexión de su computador con DP directamente a una pantalla HDMI con este cable de 3m

$ 22.674,00 sin IVA
$ 26.982,06 con IVA
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo
DP2HDMIADAP
Adaptador de Video DisplayPort a HDMI - Conversor DP - 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 12.594,00 sin IVA
$ 14.986,86 con IVA
Adaptador Conversor de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200
DP2HDMI2
Adaptador Conversor de Video DisplayPort a HDMI - Convertidor DP Pasivo - 1920x1200

Conecte su monitor HDMI® o su HDTV a un computador equipado con puerto DisplayPort®

$ 13.224,00 sin IVA
$ 15.736,56 con IVA
Conversor de Video DisplayPort a HDMI con Audio – Adaptador Activo DP 1.2 para Computadores de Escritorio/Notebooks – 4K @ 30Hz
$ 23.304,00 sin IVA
$ 27.731,76 con IVA
Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz
DP2HD4K60S
Adaptador Conversor DisplayPort a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su computador equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI mediante este conversor, compatible con resoluciones UHD de hasta 4K a 60Hz

$ 27.714,00 sin IVA
$ 32.979,66 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto