StarTech.com

Adaptador Conversor de video - Convertidor DisplayPort a DVI - Hembra DVI Macho DP - Pasivo 1920x1200 - 1080p

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort®

ID del Producto: DP2DVIADAP

  • Soporta resoluciones PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV hasta 1080p
  • Adaptador fácil de usar – no requiere software
$ 13.760,00 CLP sin IVA
$ 16.374,40 CLP con IVA

General

El adaptador DisplayPort a DVI de StarTech.com, DP2DVIADAP permite conectar una pantalla DVI-D a una fuente de video DisplayPort (por ej. tarjetas de video DisplayPort, etc.), evitando el gasto de tener que actualizar a una pantalla con DisplayPort y brindando una conexión sin inconvenientes a cualquier tarjeta de video/fuente de señal DisplayPort.

El adaptador DVI/DisplayPort soporta resoluciones de hasta 1920x1200 permitiendo al usuario aprovechar todo el potencial de un único enlace DVI.

El DP2DVIADAP es un cable adaptador pasivo que requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también se pueden transferir a través del puerto.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Conversor de factor de forma pequeño y fácil de usar – permite que el Display Port sea retrocompatible con su pantalla o proyector DVI-D
  • No requiere software ni controladores - ofrece una solución plug and play

Aplicaciones

Perfecto para pantallas de centros de entretenimiento digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones

Permite mantener su monitor DVI más antiguo y usarlo con su nuevo dispositivo DisplayPort

Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V DVI
Soporte de Audio No
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-I (29 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video para permitir el paso de señales DVI o HDMI
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 2.4 in [60 mm]
Peso del Producto 1.3 oz [36 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 oz [38 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort a DVI

Certificaciones

Productos Relacionados

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cable de 3m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor Externo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

$ 28.124,00 sin IVA
$ 33.467,56 con IVA