StarTech.com

Adaptador DP de Audio/Video para Viajes - Conversor DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte su sistema informático equipado con DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

ID del Producto: DP2HDVGA

  • Diseño 2 en 1, ya que, mediante un solo adaptador, permite la conexión de su ordenador equipado con DP a cualquier pantalla HDMI o VGA
  • Maximice la portabilidad, gracias al diseño compacto y de peso ligero que permite llevarlo fácilmente dentro de la bolsa de su PC portátil
  • Compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p
Ver otros
  • Instalación plug-and-play
  • No requiere adaptador de corriente
$ 20.343,00 CLP sin IVA
$ 24.208,17 CLP con IVA

General

Este adaptador para viaje DisplayPort + VGA le permite conectar su Ultrabook™ o PC portátil equipado con DP a cualquier pantalla VGA o HDMI®.

Conecte su equipo a casi cualquier pantalla mediante un solo adaptador

¿Por qué llevar varios adaptadores cuando solo necesita uno? Este adaptador DisplayPort a VGA y HDMI garantiza que su computador podrá comunicarse con cualquier pantalla de una moderna sala de juntas o aula de clases. Es la solución plug-and-play ideal para situaciones en las que tenga que traer su propio equipo (BYOD) para trabajar en una oficina.

Además, dado que el conversor es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a HDMI o VGA, sin que desmejore la calidad del vídeo.

Connect to any HDMI or VGA Display

Aproveche al máximo la portabilidad

Su diseño, que requiere poco espacio y de peso ligero, aumenta al máximo la portabilidad de este adaptador audiovisual de viaje. El práctico diseño de fabricación garantiza además que el adaptador es tan portátil como su computador portátil, ya que se puede llevar dentro de su bolsa de transporte, sin necesidad de llevar en ella más de un adaptador.

Este adaptador le permite entrar prácticamente en cualquier sala de juntas y estar listo para empezar enseguida su presentación, lo cual causará una buena primera impresión y le evitará tener que buscar, dentro de la bolsa de transporte de su PC, el conector adecuado. Además, este conversor 2 en 1 se instala fácilmente, sin necesidad de software ni controladores.

Maximize portability

El modelo DP2HDVGA de StarTech.com está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Lleve el adaptador consigo al viajar, para poder conectar prácticamente con cualquier pantalla

Conecte su ordenador portátil o Ultrabook a una pantalla HDMI o VGA, cuando tenga que trabajar en una oficina en que haya que traer su propio equipo (BYOD)

Conecte una pantalla VGA o HDMI a su ordenador portátil equipado con DisplayPort, a fin de utilizarla como monitor secundario

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Pasivo
Entrada A/V DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V HDMI
VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 5.1 (depende del destino y la fuente de vídeo)
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200/1080p
Resolución Digital Máxima 1920x1200/1080p
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota El puerto HDMI es un puerto pasivo.
El puerto VGA es un puerto activo.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [13 mm]
Ancho del Producto 2.3 in [58 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 7.5 in [190 mm]
Peso del Producto 1.3 oz [37 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 oz [46 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort™ a HDMI® / VGA
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
MDP2VGDVHD
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco
MDP2VGDVHDW
Adaptador Conversor de Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes - Blanco

Conexión de un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI

$ 35.904,00 sin IVA
$ 42.725,76 con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p
MDP2HDVGA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1920x1200 1080p

Conecte un PC o Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco
MDP2HDVGAW
Adaptador Mini DP de Audio/Video para Viajes - Conversor Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 1080p Blanco

Conecte su PC o un Mac® equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI o VGA

$ 20.343,00 sin IVA
$ 24.208,17 con IVA