StarTech.com

Adaptador de Video Mini DisplayPort a VGA con audio

Conecte su Mac® o PC a una pantalla VGA con una salida separada de audio de 3,5mm

ID del Producto: MDP2VGAA

  • Agrupe sus puertos VGA y de audio, a fin de que estén accesibles cuando los necesite
  • Reemplace un puerto de audio dañado o bloqueado mediante la conexión del audio directamente a través del adaptador
  • Proporcione calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p
  • Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
$ 21.414,00 CLP sin IVA
$ 25.482,66 CLP con IVA

General

Este singular adaptador Mini DisplayPort™ a VGA está equipado con un puerto integrado de audio que permite la conexión de dispositivos equipados con Mini DisplayPort, como el tablet Microsoft Surface™ Pro 3 o el computador portátil MacBook Air, a una pantalla o un proyector VGA con audio.

Comparta sus presentaciones y videos

Dado que la mayoría de las salas de juntas tienen una configuración diferente, la longitud disponible de cables puede variar. No todos los computadores portátiles tienen puertos Mini DisplayPort (mDP) y de audio situados en el mismo lado, lo cual puede resultar incómodo al hacer presentaciones. También significa que algunos puertos pueden quedar fuera de alcance durante una reunión.

Este práctico adaptador permite situar sus puertos de audio y video en el mismo lado del computador portátil, a fin de facilitar el acceso a los puertos cuando los necesite.

Reemplazo para un puerto de audio dañado

Si el puerto de audio de su dispositivo móvil está dañado o bloqueado por otras conexiones, este práctico adaptador garantiza la disponibilidad de todos los puertos necesarios en cada presentación. Al conectar el audio su computador portátil a través del adaptador, se está preparado para cualquier situación.

Para utilizar la función de audio del adaptador, es necesario el suministro de alimentación del adaptador a través del puerto USB de su computador portátil, o a través de un puerto de carga de un ojal USB. Basta con conectar un cable Micro USB del adaptador en el puerto USB, a fin de que el audio esté disponible cuando se haga la presentación.

Cree un entorno ordenado, sin estorbo de cables

El adaptador también se puede utilizar para la conexión de su computador de escritorio o notebook a su monitor y altavoces. El adaptador y los cables conectados se pueden dejar ordenadamente en la parte trasera del monitor, para que todos sus dispositivos se puedan colocar de forma organizada.

Llegue con todos sus dispositivos siempre listos donde quiera que vaya

Este adaptador mDP a VGA es extremadamente portátil, gracias a su diseño compacto y de peso ligero. Es el accesorio ideal para sus dispositivos móviles, ya que se puede llevar fácilmente en la bolsa del computador portátil o de cualquier otra bolsa. Su diseño ultra portátil es ideal en el caso de entornos BYOD (trae tu propio dispositivo).

También permite estar siempre preparado al hacer una presentación con un cliente potencial, ir a dar clases fuera del aula o al viajar para reunirse con un cliente.

El adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, y soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

El adaptador MDP2VGAA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte un monitor o proyector VGA a un dispositivo equipado con Mini DisplayPort, además de proporcionar audio a sus presentaciones de vídeo

Conecte una pantalla VGA a su ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort, a fin de utilizarla como monitor secundario

Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar cualquier monitor o proyector VGA que requiera

Entre en cualquier sala de juntas con su ordenador portátil o tablet equipado con Mini DisplayPort listo para sus presentaciones

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Entrada A/V Mini-DisplayPort
Estilo de adaptador Adaptadores
Salida A/V VGA
Soporte de Audio
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio estéreo de 2 canales (3,5mm)
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 / 1080p (output)
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p (input)
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Input
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra Input
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 40%~50%RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [16 mm]
Ancho del Producto 1.7 in [44 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 12 in [305 mm]
Peso del Producto 1.6 oz [44.4 g]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 2 oz [58 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort a VGA
1 - Cable Micro USB de 0,25m

Certificaciones